(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSTT06-YK1
【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)【7~26個入り】 シュウシュクチューブ(カラー)

【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃) HSTT06-YK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

パンドウィット製の熱収縮チューブです。152mmカット・7色のチューブセットは...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 難燃
  • 色:
    7色セット
  • チューブ長さ(mm):
    152
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    2:1
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -55
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    135

(i)ご注意

型番

HSTT06-YK1 解除

Loading...

HSTT06-YK1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
HSTT19-YK1
 
1パック7〜26本入
 
型式指定長呼称内径サイズ
(インチ)
内 径収縮後
肉厚(mm)
パック内容重量
(g/本)
収縮前(φmm)収縮後(φmm)1パック入り数(本)黒(本)カラー(本)注2
HSTT06-YK1152mm1/161.60.80.4268各30.4
HSTT09-YK13/322.41.20.5246各30.6
HSTT12-YK11/83.21.6202各30.7
HSTT19-YK13/164.82.4186各20.8
HSTT25-YK11/46.43.20.6142各21.5
HSTT38-YK13/89.54.8126各11.9
HSTT50-YK11/212.76.4104各12.8
HSTT75-YK13/419.09.50.882各14.6
HSTT100-YK1125.412.70.971各16.5
(注1):1パック入り数の内訳は規格表を参照ください。 (注2):赤・黄・緑・青・白・透明の各色組み合わせとなります。

概要仕様

基本特性
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃以上
収縮率2:1
使用温度範囲−55℃〜+135℃
認定規格ULE122770
CSA073665

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
パック入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSTT06-YK1

1.6
0.4
0.8
26
10

1パック

26個入り

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パンドウィット製の熱収縮チューブです。152mmカット・7色のチューブセットは、配線の識別や整理に非常に便利で、視認性を高めるための多色展開が特徴です。

(i)ご注意

【ココが特長】
●各種の色、各種のサイズをそれぞれ一袋にした手軽な
エコノミーパックです。
●機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
●UL(FILENo:E122770)、CSA(FIL.No:073665)
認定品です。
●120℃の加熱で50%収縮します。

カタログ

 

Loading...

HSTT06-YK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)の型番HSTT06-YK1のページです。
型番HSTT06-YK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)

【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)

    熱収縮チューブ(カラー・難燃)

    熱収縮チューブ(カラー・難燃)

      熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)

      熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)

        熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

        熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

          熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)

          熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)

            熱収縮チューブ(編組タイプ)

            熱収縮チューブ(編組タイプ)

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前14.5mm, 収縮後7mm, 動作温度Max+105℃

                Sumitomo スミチューブ 収縮前14.5mm, 収縮後7mm, 動作温度Max+105℃

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前15mm 収縮後9.6mm

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前15mm 収縮後9.6mm

                        HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, グレー

                        HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, グレー

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工 住友電工 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヘラマンタイトン
                          通常価格 2,226円 844円 - 871円 - 2,960円 1,522円 1,257円 1,623円 9,893円 18,480円 540円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          7色セット - - - - - - -
                          チューブ長さ(mm) 152 1000 - 1000 - 10000 - - - - - -
                          材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン シリコン ポリオレフィン その他 - - - - - -
                          接着剤 - - - - - -
                          収縮率 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 - - - - - -

                          【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)のレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          目印に
                          評価 5.0満足度:5.02021/10/19
                          配線にかぶせたり、工具に巻き付けて色分けして区別するのにも使っています。
                          黒が多すぎるので余りがちです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線
                          評価 4.0満足度:4.02020/02/29
                          配線の接続部を保護するために収縮チューブを使用すが、色が色々入っているので配線ごとに選べるので
                          良いです

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電線の修復に
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                          切れた電線の修復に使用しました。
                          はんだ付けをしてこれを被せます。
                          収縮性もよく良好です

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HSTT09-YK1
                          HSTT100-YK1
                          HSTT12-YK1
                          HSTT19-YK1
                          HSTT25-YK1
                          HSTT38-YK1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?内径(収縮前)
                          (mm)
                          肉厚(収縮後)
                          (mm)
                          内径<収縮後>
                          (mm)
                          パック入り数
                          (本)

                          2,226円

                          ( 2,449円 )

                          24個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          102.40.51.224

                          2,897円

                          ( 3,187円 )

                          7個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1025.40.912.77

                          2,430円

                          ( 2,673円 )

                          20個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          103.20.51.620

                          2,897円

                          ( 3,187円 )

                          18個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          104.80.52.418

                          2,897円

                          ( 3,187円 )

                          14個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          106.40.63.214

                          2,897円

                          ( 3,187円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          109.50.64.812

                          熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました