(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ(難燃)【1~5個入り】

熱収縮チューブ(難燃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,150円 ~ 23,629円
税込価格
1,265円 ~ 25,992円

環境有害物質である特定塩素系ガスを発生しないスミチューブF(z)タイプ熱収縮チ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • 難燃
  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    2:1
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -55
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    105

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式サイズパック/全長
SMTFZ35P
    200
■規格表
型式サイズパック
入り数
全長収縮前サイズ(mm)収縮後サイズ(mm)重量(g/m)
内径肉厚内径(最大値)肉厚
SMTFZ1.55P
(5本入)
1m2.00±0.300.200.750.361.7
22.50±0.301.000.442.4
33.50±0.300.251.503.4
44.50±0.302.004.2
55.40±0.302.500.566.8
66.40±0.403.007.8
88.40±0.404.0010.0
1010.40±0.405.0011.7
1212.40±0.406.0014.7
1414.50±0.400.307.000.6922.1
1616.80±0.508.0024.9
1818.70±0.500.359.000.7731.0
2021.20±0.6010.0031.7
■全長1m×5本パック 
1パック5本入
(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。
例)5パック注文時は25本1袋入りで納入されます。
型式サイズパック
入り数
長さ
SMTFZ1.55P
(5本入) 
1m
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
■全長50m、100m、200m(ボビン巻き)
型式サイズ全長(m)
SMTFZ1.5200
2
3
4
5100
6
850
10
12
14
16
18
20

概要仕様

基本特性
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
収縮温度100℃以上
収縮率内径収縮率50%以上
長さ変化率−15%以上
連続使用可能温度−55℃〜+105℃
性能
特性項目特性値実測値*
機械的特性引張強さ(老化前)10.4MPa{1.05kg/mm2}以上12.2MPa{1.96kg/mm2}
伸び(老化前)200%以上330%
熱衝撃250℃×4時間、クラックなし合格
低温曲げ−30℃×1時間、クラックなし合格
電気的特性耐電圧(老化前)AC2.5kV×60秒、破壊なし合格
耐電圧(老化後)136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし合格
絶縁破壊電圧(老化前)AC2.5kV以上24.2kV
絶縁破壊電圧(老化後)136℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上合格
体積抵抗率1014Ω・cm以上4.5×1015Ω・cm
化学的特性銅腐食性
湿度95%、温度23℃で24時間放置後
136℃×7日、腐食なし
合格
銅安定性
湿度95%、温度23℃で24時間放置後
136℃×7日、伸びが100%以上
290%
燃焼性難燃、VW-1合格合格
*保証値ではありません

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
内径<収縮後>(mm)
パック入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.36
1000
0.75
5
-

1パック

5個入り

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.36
200000
0.75
1
10

1個

15,498( 17,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
0.44
1000
1
5
-

1パック

5個入り

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
0.44
200000
1
1
10

1個

17,057( 18,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
0.44
1000
1.5
5
10

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
0.44
200000
1.5
1
10

1個

19,908( 21,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
0.44
1000
2
5
-

1パック

5個入り

1,340( 1,474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
0.44
200000
2
1
10

1個

23,629( 25,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
0.56
1000
2.5
5
-

1パック

5個入り

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
0.56
100000
2.5
1
10

1個

14,643( 16,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
0.56
1000
3
5
-

1パック

5個入り

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
0.56
100000
3
1
10

1個

16,080( 17,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.4
0.56
1000
4
5
10

1パック

5個入り

1,960( 2,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.4
0.56
50000
4
1
10

1個

10,396( 11,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.4
0.56
1000
5
5
-

1パック

5個入り

2,392( 2,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.4
0.56
50000
5
1
10

1個

12,031( 13,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.4
0.56
1000
6
5
-

1パック

5個入り

3,311( 3,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.4
0.56
50000
6
1
10

1個

13,547( 14,902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.5
0.69
1000
7
5
10

1パック

5個入り

3,763( 4,139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.5
0.69
50000
7
1
10

1個

15,560( 17,116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16.8
0.69
1000
8
5
-

1パック

5個入り

4,291( 4,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16.8
0.69
50000
8
1
10

1個

18,485( 20,334円 )

5日目

18.7
0.77
1000
9
5
-

1パック

5個入り

4,831( 5,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18.7
0.77
50000
9
1
10

1個

21,145( 23,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.2
0.77
1000
10
5
-

1パック

5個入り

5,084( 5,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.2
0.77
50000
10
1
10

1個

20,267( 22,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

環境有害物質である特定塩素系ガスを発生しないスミチューブF(z)タイプ熱収縮チューブです。

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
【ココが特長】
●収縮前内径、φ2.0mm〜φ21.2mmまで幅広いサイズを揃えています。
●[UL224規格]認定ファイルNo.E48762
●環境有害物質である特定塩素系ガスを発生しない収縮チューブです。
●住友電工ファインポリマーのスミチューブF(z)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(難燃)

熱収縮チューブ(難燃)

    熱収縮チューブ(難燃・防水)

    熱収縮チューブ(難燃・防水)

      熱収縮チューブ(汎用)

      熱収縮チューブ(汎用)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

          熱収縮チューブ(アース色・難燃)

          熱収縮チューブ(アース色・難燃)

            熱収縮チューブ(難燃・カットサービス)

            熱収縮チューブ(難燃・カットサービス)

              熱収縮チューブ(編組タイプ)

              熱収縮チューブ(編組タイプ)

                熱収縮チューブ(カラー・難燃)

                熱収縮チューブ(カラー・難燃)

                  熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

                  熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

                    熱収縮チューブ(汎用・カットサービス)

                    熱収縮チューブ(汎用・カットサービス)

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃

                        熱収縮チューブ(難燃・薄肉)

                        熱収縮チューブ(難燃・薄肉)

                          熱収縮チューブ(難燃・透明)

                          熱収縮チューブ(難燃・透明)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工 ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,150円 541円 875円 5,597円 5,040円 - 2,960円 844円 871円 - 417円 2,268円 2,081円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            - 黄/緑 - - - 透明
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン その他 ポリオレフィン シリコン ポリオレフィン - ポリオレフィン その他
                            接着剤 -
                            収縮率 2:1 3:1 2.5:1 4:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2.5:1 - 2:1 2:1
                            難燃性 -

                            熱収縮チューブ(難燃)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 19件のレビュー
                            ケーブル接続の後処理絶縁に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/14
                            安心と信頼と実績の住友スミチューブRoHS対応!
                            1リールで購入する方が安いですが
                            チョイチョイしか使わず劣化が怖いので
                            1mの切り売り助かりますし。届く際1mチューブを曲げずに
                            1mちょいの段ボール箱に入って届くので安心して使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ付け端子の保護
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/31
                            安定の住友製スミチューブFZなので製品としては抜群です。

                            気になったのは、2サイズを一緒に購入したのですが、
                            ・同時購入なのに2梱包で発送
                            ・納品書は片方に2点分の伝票(梱包A)、もう片方には何もなし(梱包B)
                            ・SMTFZ-3 はミスミ様の現品票あり、袋はシールされて密封(梱包A側)
                            ・SMTFZ-2 は現品票なし、袋にいれただけで入り口を密封やシールの類での封なし(梱包B)
                            ・梱包Aにはエアーキャップが入っていたが、ペラの1枚入っているだけで、箱の大きさとはあまりにも違うサイズのため、全く機能していない
                            ・梱包Bにはエアーキャップなど緩衝材は一切なし

                            同じ(ような)製品を梱包しているのに、その違いに驚いています

                            梱包手順などあるのかもしれませんが、
                            ・不必要に梱包箱数を増やさないでほしい(ゴミが増えるだけです)
                            ・緩衝材は意味のあるものにしてほしい(本製品に緩衝材は不要かと思います)
                            ・現品票はきちんと貼ってほしい(受入れができません、作業者の貼り忘れでしょうか)


                            製品としては全く問題ありません。


                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シース剥き後の保護や、ハンダ後の絶縁に
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/25
                            ツヤがなく、サラサラした手触り。内面に接着剤が無いタイプ。
                            収縮前、収縮後ともに少し固いので、ツヤがないのもあってか
                            エッジで擦れたりすると白っぽい傷になります。

                            収縮までにかかる時間は、私の場合だとSMTFZ-6の長さ30mm、
                            熱風温度600℃で3秒ほどかかります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル端末処理の絶縁
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            端末処理の絶縁にそれほど多くの長さを使用しないので、1m単位で購入可能なのはありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の末端処理
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            多芯ケーブルの末端を保護するために使用。難燃である必要は無かったが、コスト面で大きな差がなかったので入手しやすい方を選択。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました