(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,185円 ~ 3,130円
税込価格
2,404円 ~ 3,443円

内層接着剤付きの防滴・高収縮率の熱収縮チューブです。材質はポリオレフィンです。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    1000
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 収縮率:
    6:1
  • 難燃性:
  • パック入り数(本):
    1
  • 特殊機能・用途(その他):
    高収縮率
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -55
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    110

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
MICF-1932
■規格表
型式全長
(m)
収縮前内径
(mm)
収縮後内径
(mm)
収縮後肉厚
(mm)
接着剤厚
(mm)
重量
(g/m)
MICF-19321193.23.21.280
MICF-3355335.53.41.25136
MICF-4474447.43.6190

概要仕様

基本特性
材質外層難燃性ポリオレフィン樹脂
内層熱溶融性接着剤
収縮温度+120℃
収縮率6:1
使用温度範囲−55℃〜+110℃
性能
項目特性値
引張強さ14Mpa(min)
伸び率200%(min)
体積抵抗率1014Ω/cm
絶縁耐力AC2.5kV×60秒、破壊なし

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
3.2
3.2
10

1個

2,185( 2,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33
3.4
5.5
10

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

44
3.6
7.4
10

1個

3,130( 3,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内層接着剤付きの防滴・高収縮率の熱収縮チューブです。
材質はポリオレフィンです。

【ココが特長】
●6:1の比率で収縮するため、段差の大きい被覆物に最適なチューブです。
●内層接着剤付きですので防滴にも適しています。
※粘着剤を塗布している製品の為、内径サイズには1~2mm程度の余裕を持って選定して頂きますようお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)

    熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

    熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)

      熱収縮チューブ(防水・耐液性)

      熱収縮チューブ(防水・耐液性)

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

            熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)

            熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前 7.4mm, 収縮後 3.5mm, 黒

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前 7.4mm, 収縮後 3.5mm, 黒

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工 住友電工 ミスミ 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工
                            通常価格 2,185円 2,180円 5,597円 1,399円 1,330円 1,260円 557円 1,742円 1,211円 1,852円 295円 875円 480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            - - - - - - - - -
                            チューブ長さ(mm) 1000 1000 610 - - 1000 - - - - - - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - - ポリオレフィン - - - - - - -
                            接着剤 - - - - - - - - -
                            特殊機能・用途 その他 その他 その他 - - その他 - - - - - - -

                            熱収縮チューブ(防滴・高収縮6:1)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            治具の部品絶縁のため 使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            治具の部品絶縁のため 使用しています。収縮率高いですから 太いと細い
                            部分一緒に包んで 絶縁できるので とても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品チャックの製品傷防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/24
                            製品チャックの傷防止用として使用いたしました。用途として問題無かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段差をなくすために使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            溶接機のカムロック(プラグ)のファイバーカバーの中の電線がΦ30に対してハンダ付けして出てくる電線がΦ10-12その間の段差を補うために3重ぐらいにして一番上をMICF-3355で収縮するとちょうどよいです。ビニールテープで巻いてもうまくいかず、4:1の収縮チューブでもダメでしたが、この商品の6:1のものを使用したところ段差がなくなりました。以来10年ぐらい修理などで使用しています。ビニールテープを使うより収縮チューブを使った方が便利でよいです。少し値段が高いのが難点ですが、他には売っていない商品なのでなくなってしまったら困ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源コネクタのゴムプラグとケーブルの接続に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            電源コネクタのゴムプラグとケーブルの境目のところにかぶせて使用して水の浸入を防いでいます。径が合っていて収縮率がよく、内側に糊が付いているので収縮のみのものより密閉性があってよいので購入しました。今まで数種類のものを使いましたが、こちらの商品が1番よかったです。プラグなどを作る時に使うと水が浸入しないので、水を使う工場などには適していると思います。一方、頑丈に付くので再修正ができないです。位置を決めて1度で温めて収縮するように気をつけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました