(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAV4-6-CUTPACK-500
熱収縮チューブ(難燃・薄肉)【20個入り】 ネツシュウシュクチューブ オリジナルV4

熱収縮チューブ(難燃・薄肉) NAV4-6-CUTPACK-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,042円
税込単価
4,446円

高い柔軟性を持った難燃性の熱収縮チューブです。材質はポリオレフィンです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 難燃
  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    500
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    2:1
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • パック入り数(本):
    20
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -30
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    125

型番

NAV4-6-CUTPACK-500 解除

Loading...

NAV4-6-CUTPACK-500 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-長さ
NAV4-1.5-CUTPACK-500
1パック20本入
 
型式パック
内容量
収縮前サイズ(mm)収縮後サイズ(mm)重量
(g/m)
内径(最小値)内径(最大値)肉厚(最小値)
NAV4-1.5-CUTPACK-500500mm × 20本1.9±0.250.750.251.1
NAV4-2-CUTPACK-5002.3±0.251.000.251.2
NAV4-3-CUTPACK-5003.3±0.251.500.252.2
NAV4-4-CUTPACK-5004.4±0.252.000.252.8
NAV4-5-CUTPACK-5005.5±0.252.500.253.5
NAV4-6-CUTPACK-5006.5±0.43.000.284.4
NAV4-8-CUTPACK-5008.5±0.44.000.285.7
NAV4-10-CUTPACK-50010.5±0.55.000.286.3

概要仕様

基本特性
材質放射性架橋ポリオレフィン
収縮温度90℃以上
内径収縮率50%以上
使用可能温度−55〜125℃
連続使用温度範囲−30〜125℃
UL規格UL224/ E85381, VW-1
CSA規格VW-1

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAV4-6-CUTPACK-500

6.5
0.28
3
10

1パック

20個入り

4,042( 4,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い柔軟性を持った難燃性の熱収縮チューブです。
材質はポリオレフィンです。

【ココが特長】
●収縮後の肉厚が0.3mm以下と非常に薄い為、高い柔軟性を持っています。
●難燃性のチューブです。

カタログ

 

NAV4-6-CUTPACK-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(難燃・薄肉)の型番NAV4-6-CUTPACK-500のページです。
型番NAV4-6-CUTPACK-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(難燃・薄肉)

熱収縮チューブ(難燃・薄肉)

    Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

    Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 21.2mm, 収縮後 10mm, 動作温度Max+105℃

          TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

          TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

              熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

              熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm,フッ素ポリマー

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm,フッ素ポリマー

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, CGPTシリーズ

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, CGPTシリーズ

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前16.8mm, 収縮後8mm, 動作温度Max+105℃

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前16.8mm, 収縮後8mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒

                      Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒

                        メーカー ミスミ 住友電工 TE Connectivity 住友電工 TE Connectivity TE Connectivity ミスミ TE Connectivity TE Connectivity 住友電工 住友電工
                        通常価格 2,268円 250円 1,226円 1,211円 9,893円 3,600円 769円 5,170円 997円 1,040円 734円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                        - - - - - - - - -
                        チューブ長さ(mm) 500 - - - - - - - - - -
                        材質 ポリオレフィン - - - - - エチレンプロピレンゴム - - - -
                        接着剤 - - - - - - - - - -
                        収縮率 2:1 - - - - - 2:1 - - - -

                        熱収縮チューブ(難燃・薄肉)のレビュー

                        評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                        コネクタのショート防止用
                        評価 5.0満足度:5.02016/07/04
                        コネクタ端子のショート防止用として使用。
                        適当な長さにカットされているため保存が楽。
                        使用する際も必要な長さを簡単に取り出せるので少量生産には持って来いです。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        配線作業等
                        評価 2.0満足度:2.02019/04/25
                        配線のつなぎに使用しました。製品はとても使いやすく満足ですが、
                        梱包がびっくり。1セイヒン1箱にはびっくりしました。3製品1箱で十分だと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。環境に配慮した梱包について、これからも検討して参ります。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        リード線の半田付け後の絶縁と補強
                        評価 4.0満足度:4.02017/06/24
                        薄くて柔軟性があり十分な強度もあるので使い勝手が良いです。
                        欲を言えばカット品でなくリール巻きかせめて1m程度の長いものもほしい。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NAV4-10-CUTPACK-500
                        NAV4-2-CUTPACK-500
                        NAV4-3-CUTPACK-500
                        NAV4-4-CUTPACK-500
                        NAV4-5-CUTPACK-500
                        NAV4-8-CUTPACK-500
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?内径(収縮前)
                        (mm)
                        肉厚(収縮後)
                        (mm)
                        内径<収縮後>
                        (mm)

                        4,810円

                        ( 5,291円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1010.50.285

                        2,370円

                        ( 2,607円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102.30.251

                        2,748円

                        ( 3,023円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        103.30.251.5

                        3,054円

                        ( 3,359円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        104.40.252

                        3,680円

                        ( 4,048円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        105.50.252.5

                        4,628円

                        ( 5,091円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        108.50.284

                        熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました