600V 日星電気(株)製 耐熱電線。電気用品安全法に基づく甲種電気用品として...
使用温度範囲 | -60℃(※)~200℃ |
取得規格 | <PS>E(0.75~3.5mm2のみ) |
曲げ半径 | 仕上外径×8倍(固定部のみ) |
※-60℃は保証値ではなく参考値です。
型番 | 断面積 (mm2) | 色 | 全長 (m) | 導体 | 絶縁厚さ 約(mm) | 仕上外径 約(mm) | 電気的特性 | 概算質量 kg/km | 電安法 | ||||
構成 (本/mm) | 外径 約(mm) | 最大導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁抵抗 MΩ/km(20℃) | 試験電圧 V/分 | 許容電流 (30℃) | ||||||||
FA | 0.75*(AWG18) | W(白)・BK(黒) R(赤)・BE(青) Y(黄)・GN(緑) N(透明) | 10 ・ 50 ・ 100 ・ 200 (一巻) | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 25.8 | 2500 | 1500 | 21 | 11.38 | ○ |
1.25*(AWG16) | 50/0.18 | 1.5 | 2.3 | 15.5 | 2000 | 30 | 11.70 | ○ | |||||
2*(AWG14) | 37/0.26 | 1.8 | 2.6 | 9.91 | 1500 | 40 | 24.99 | ○ | |||||
3.5*(AWG12) | 45/0.32 | 2.5 | 3.3 | 5.38 | 60 | 43.90 | ○ |
周囲温度(℃) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
電流減少係数 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 |
周囲温度(℃) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
電流減少係数 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.25 |
型番 | 断面積 | 全長 | |||
10m | 50m | 100m | 200m | ||
FA | 0.75*(AWG18) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ケース |
1.25*(AWG16) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ケース | |
2*(AWG14) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ケース | |
3.5*(AWG12) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ビニル袋(ラップ) | ケース |
Loading...
600V 日星電気(株)製 耐熱電線。電気用品安全法に基づく甲種電気用品として型番認可を受けています。
FA-2-W-50で型番確定
FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁の型番FA-2-W-50のページです。
型番FA-2-W-50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FA-0.75-BE-50 |
FA-0.75-BK-10 |
FA-0.75-BK-100 |
FA-2-Y-10 |
FA-2-Y-100 |
FA-2-Y-200 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | AWGサイズ (AWG) | 導体断面積 (mm2) | 絶縁体色 | 全長 (m) | 安全規格 | 仕上がり外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,492円 ( 10,441円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [19~18] 18 | 0.75 | 青 | 50 | PSE | 1.9 | |
2,308円 ( 2,539円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [19~18] 18 | 0.75 | 黒 | 10 | PSE | 1.9 | |
16,225円 ( 17,848円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [19~18] 18 | 0.75 | 黒 | 100 | PSE | 1.9 | |
4,257円 ( 4,683円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [15~14] 14 | 2.0 | 黄 | 10 | PSE | 2.6 | |
28,663円 ( 31,529円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [15~14] 14 | 2.0 | 黄 | 100 | PSE | 2.6 | |
49,199円 ( 54,119円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [15~14] 14 | 2.0 | 黄 | 200 | PSE | 2.6 |