(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

【仕様】・各タイプの刃型をAタイプに変換可能なアダプタです。・変換後は「A-3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    10
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    28
  • 寸法 幅(mm):
    36
  • 寸法 厚み(mm):
    36.2
  • 仕様:
    変換アダプタ

型番

MIS-ADALL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

(単位:mm)
使用可能プラグ形状:A、B、BF、C、Oタイプその他下図のプラグ形状
変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ⇔Aタイプ:関連画像
定格AC250V-10A
材質ポリカーボネート
重量34g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-ADALL

10

1個

1,642( 1,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・各タイプの刃型をAタイプに変換可能なアダプタです。
・変換後は「A-3」となります。
※Aタイプのアース付きプラグに変換

【ココが特長】
●日本やアメリカ用のA TYPEコンセントに幅広い種類のプラグを差し込むことができます。
ご注意
・電圧は変換しません。
・電気用品安全法は未取得のため日本国内で使用が禁じられております。
・Oタイプ(ハの字)プラグを挿入する際に固く感じることもございますが、仕様の範囲内となります。

Loading...

MIS-ADALLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプの型番MIS-ADALLのページです。
型番MIS-ADALLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

    アングルプラグ/Oタイプ

    アングルプラグ/Oタイプ

      【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

      【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

        海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

        海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

          NEMA規格 プラグ

          NEMA規格 プラグ

            IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

            IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

              IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

              IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

                【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                  IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                  IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                    IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

                    IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

                      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                        海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                        海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                          変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                          変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,642円 1,591円 960円 1,345円 4,107円 317円 324円 2,578円 303円 1,039円 1,768円 1,178円 3,680円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ プラグ プラグ アウトレット プラグ インレット インレット 変換アダプタ アウトレット インレット インレット プラグ 変換アダプタ
                            定格電圧(V) 250 250 125 250 - 250 250 125 250 250 - 250 250
                            定格電流(A) 10 10 15 16 - 15 / 10 10 15 15 / 10 - - 16 5
                            NEMA規格有無 -
                            寸法 長さ(mm) 28 40 49.5 47 - - 27.6 27 33.5 51.7 - 48 -

                            変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました