(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【仕様】・各タイプの刃型をOタイプに変換可能なアダプタ・平刃3ピンのO TYP...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    10
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    28
  • 寸法 幅(mm):
    36
  • 寸法 厚み(mm):
    36
  • その他規格(SAA):
  • 仕様:
    変換アダプタ

型番

MIS-ADOALL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ⇔Oタイプ:関連画像
変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ⇔Oタイプ:関連画像
定格AC250V-10A
材質ポリカーボネート
重量40g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-ADOALL

10

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・各タイプの刃型をOタイプに変換可能なアダプタ
・平刃3ピンのO TYPEオセアニアコンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換可能です。


●平刃3ピンのO TYPEオセアニアコンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

・電圧は変換しません。
・産業用途でのご使用はできません。

Loading...

MIS-ADOALLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプの型番MIS-ADOALLのページです。
型番MIS-ADOALLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

    変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

    変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

      変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

      変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

        変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

        変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

          変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

          変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

            海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

            海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                  ACアウトレット Tシリーズ

                  ACアウトレット Tシリーズ

                    アングルプラグ/Oタイプ

                    アングルプラグ/Oタイプ

                      海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                      海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                          【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                          【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エコー電子 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,000円 1,642円 3,840円 1,167円 3,680円 6,244円 1,983円 512円 293円 1,591円 1,178円 414円 1,468円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ アウトレット 変換アダプタ 変換アダプタ アウトレット/ソケット プラグ プラグ アウトレット 変換アダプタ
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 250 125 125 125 250 250 125 125
                            定格電流(A) 10 10 13 6 5 10 15 15 15 10 16 15 15
                            NEMA規格有無
                            寸法 長さ(mm) 28 28 - 23 - 29 - 29 - 40 48 30 29.2

                            変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            海外向けの製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            普通の代理店では海外向けコンセントはなかなか取り扱いがなく、ミスミで探していたら見つけたので購入しました。品質も問題はないと思います。使い始めて3-5年ぐらいですが、今のところ壊れたなどという報告もないので耐久性も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました