(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

【仕様】・AタイプをBFタイプに変換可能なアダプタ・角型3ピンのBF TYPE...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    13
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 幅(mm):
    50
  • 寸法 厚み(mm):
    46
  • その他規格(BS):
  • 仕様:
    変換アダプタ

型番

MIS-ADBFA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

変換アダプタ/Aタイプ⇔BFタイプ:関連画像
定格AC250V-13A
材質フェノール
重量74g
 

Aタイプ 形状詳細

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-ADBFA

10

1個

3,840( 4,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・AタイプをBFタイプに変換可能なアダプタ
・角型3ピンのBF TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換可能。


●角型3ピンのBF TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

・電圧は変換しません。
・産業用途でのご使用はできません。

Loading...

MIS-ADBFAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプの型番MIS-ADBFAのページです。
型番MIS-ADBFAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

    変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

    変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

          変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

          変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

            変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

            変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                引掛インレット

                引掛インレット

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                    【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                    【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                      平形プラグ・コネクターボデー

                      平形プラグ・コネクターボデー

                        【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                        【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                          ACアウトレット Tシリーズ

                          ACアウトレット Tシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 明工社 スワロー電機 ミスミ 明工社 ミスミ エコー電子
                            通常価格 3,840円 1,167円 3,680円 4,000円 1,642円 512円 1,983円 3,366円 3,170円 1,468円 179円 2,578円 293円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ - 変換プラグ 変換アダプタ - 変換アダプタ アウトレット/ソケット
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 125 125 250 125/250 125 125 125 125
                            定格電流(A) 13 6 5 10 10 15 15 20 10 15 15 15 15
                            NEMA規格有無
                            寸法 幅(mm) 50 32 41 36 36 25 - - - 32 - 37 -

                            変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました