(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,468円 ~ 1,995円
税込価格
1,615円 ~ 2,195円

明工社製です。接地2Pを2Pに変換可能なアダプタです。接地+平型2芯のコンセン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    29.2
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 厚み(mm):
    32
  • 芯数:
    2P

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番タイプ
ME2985Y端子付き
ME2985T1ワニ口クリップ付き

概要仕様

定格AC125V-15A

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
変換アダプタY端子付き

1個

1,468( 1,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

変換アダプタワニ口クリップ付き

1個

1,995( 2,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

明工社製です。接地2Pを2Pに変換可能なアダプタです。接地+平型2芯のコンセントプラグを平型2芯のプラグに変換します。またY端子やワニ口クリップがついている為、アースを接続することが可能です。


●接地+平型2芯のコンセントプラグを平型2芯のプラグに変換します。またY端子やワニ口クリップが付いているため、アースを接続することが可能です。

・電圧は変換しません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

    3P→2P変換アダプタ

    3P→2P変換アダプタ

      コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

      コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

        海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

        海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

          埋込コンセント(引掛形)

          埋込コンセント(引掛形)

            2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

            2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

              【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

              【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

                【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

                  変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                  変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

                    OAアダプター

                    OAアダプター

                      防水ゴムコネクターボディ

                      防水ゴムコネクターボディ

                        3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                        3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                          フランジインレット(引掛形・平刃形)

                          フランジインレット(引掛形・平刃形)

                            メーカー ミスミ サンワサプライ アメリカン電機 スワロー電機 アメリカン電機 サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ エレコム ミスミ サンワサプライ アメリカン電機
                            通常価格 1,468円 542円 777円 3,170円 476円 1,373円 1,014円 810円 512円 1,514円 1,088円 504円 573円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ インレット/プラグ アダプタ 変換プラグ アウトレット インレット/プラグ プラグ - 変換アダプタ インレット/プラグ - インレット/プラグ -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125/250 - 125 125 125 125 125 125 125 -
                            定格電流(A) 15 15 15 10 - 15 15 15 15 15 15 15 -
                            NEMA規格有無 - - - - -
                            代表規格 PSE PSE PSE - - PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE -

                            【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました