(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【仕様】・接地2Pを2Pに変換可能なアダプタ・3芯ACコンセントプラグを2芯の...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    29
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 厚み(mm):
    27.5
  • 芯数:
    2P
  • 仕様:
    変換アダプタ

型番

KPR-24Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

定格AC125V-15A
重量28g
色味
製造元:川崎電線(株)
メーカー型番:KPR-24

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPR-24Y

10

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接地2Pを2Pに変換可能なアダプタ
・3芯ACコンセントプラグを2芯のアース線付きプラグへ変換するアダプタです。

【ココが特長】
●3芯ACコンセントプラグを2芯のアース線付きプラグへ変換するアダプタです。
ご注意
・電圧は変換しません。

Loading...

KPR-24Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子の型番KPR-24Yのページです。
型番KPR-24Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

    防水形コードコネクタボディ(引掛形)

    防水形コードコネクタボディ(引掛形)

      変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

      変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

          NEMA規格 プラグ

          NEMA規格 プラグ

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

              IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

              IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

                IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)

                IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)

                  【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

                  【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

                    防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

                    防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

                      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                        スイングプラグ

                        スイングプラグ

                          【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                          【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ DELTRON ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ
                            通常価格 512円 1,563円 1,642円 317円 4,107円 3,474円 1,039円 3,371円 960円 1,456円 3,680円 1,066円 2,578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ コードコネクタボディ 変換アダプタ インレット プラグ - インレット インレット プラグ アウトレット 変換アダプタ インレット/プラグ 変換アダプタ
                            定格電圧(V) 125 - 250 250 - - 250 250 125 - 250 125 125
                            定格電流(A) 15 - 10 15 / 10 - - - - 15 - 5 15 15
                            NEMA規格有無 - - - - -
                            代表規格 PSE - - UL / CCC / CSA UL / CSA - UL / TUV / CSA UL / CSA PSE - - - PSE

                            変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                            試験機付属品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/27
                            試験機なのでアース付きの3Pコンセントが付いているのですが、試験室のコンセントが対応してない場合用に付属品として添付。

                            安価ですぐ入荷するので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3Pから2Pの変換
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            アース付き3Pプラグを2Pプラグに変換するために使用。
                            仮で電源を取る場合に、普通のコンセントやタップに挿入出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社外での製品試験用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            設置2Pで使用する製品を、2Pのコンセントで試験するのに使用しました。社外の試験環境では2Pコンセントしかない場合が多々あるので、持ち運び用工具セットに一つ忍ばせておくととても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            自社製品に欠かせないアダプターなのでまとめ割りなどがあり助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                            製品に使用しています。製品の性能等には特に何も問題ないように思います。本品については、大量に購入しているのですが、特に割引等もないようですので、もう少し安価にしてもらえないかと思っています。ミスミからの購入は、短納期であることによるところが大きいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました