(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円

アメリカン電機製です。接地2Pを引掛形125V15Aに変換可能なアダプタです。...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 種類:
    変換アダプタ
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    34.5
  • 寸法 幅(mm):
    34
  • 寸法 厚み(mm):
    34
  • 仕様:
    変換アダプタ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

定格AC125V-15A
重量60g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD0011

1個

1,102( 1,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製です。接地2Pを引掛形125V15Aに変換可能なアダプタです。接地付き平形2芯プラグを接地形2Pの引掛けプラグへ変換します。

【ココが特長】
接地2Pを引掛形125V15Aに
変換可能なアダプタ

●接地付き平形2芯プラグを接地形2Pの
引掛けプラグへ変換します。
●プラグ部分はP2197
125V/15Aタイプのソケットに差し込めます。
ご注意
・電圧は変換しません。
・NEMA規格品ではございません。

カタログ

 

Loading...

KD0011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2Pの型番KD0011のページです。
型番KD0011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

    【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

    【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

      【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

      【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

        変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

        変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子

          【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

          【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

              延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

              延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                NEMA規格 プラグ

                NEMA規格 プラグ

                  【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                  【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                    引掛インレット

                    引掛インレット

                      平形プラグ・コネクターボデー

                      平形プラグ・コネクターボデー

                        変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

                        変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ

                          コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                          コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 明工社 明工社 ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 1,102円 2,578円 1,983円 512円 1,468円 1,014円 2,640円 4,107円 1,298円 3,366円 179円 1,167円 777円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ プラグ プラグ プラグ プラグ - - 変換アダプタ アダプタ
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 - - 250 125 250 125
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - - 20 15 6 15
                            NEMA規格有無 -
                            代表規格 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE UL / CSA PSE - - - PSE

                            【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました