(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,178円
税込単価
1,296円

サイドアース、アースポール付のSEタイプ電源プラグ定格:AC250V-16A本...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • 形状:
    S-3
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    16
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    48
  • 寸法 幅(mm):
    37
  • 寸法 厚み(mm):
    37
  • その他規格(CEE):
  • その他規格(OVE):

型番

MIS-616 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

接続例

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ 接続例

コンセント形状

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ コンセント形状

(単位:mm)

 
定格AC250V-16A
安全規格OVE、CEE Publication7スタンダード 7
本体材質フェノール
適合電線0.75mm2〜1.5mm2(ケーブル仕上がり外径8mm以内)
重量50g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-616

10

1個

1,178( 1,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイドアース、アースポール付のSEタイプ電源プラグ
定格:AC250V-16A
本体材質:フェノール

【ココが特長】
サイドアース、アースポール付の
SEタイプ電源プラグ

カタログ

 

Loading...

MIS-616で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプの型番MIS-616のページです。
型番MIS-616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

    【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

    【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

      国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

      国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

        国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

        国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

          海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

          海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

            アングルプラグ/Oタイプ

            アングルプラグ/Oタイプ

              ACアウトレット Gシリーズ

              ACアウトレット Gシリーズ

                角型コンセント

                角型コンセント

                  平形プラグ・コネクターボデー

                  平形プラグ・コネクターボデー

                    ダブルコンセント

                    ダブルコンセント

                      国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                      国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                        【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                        【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                          ポッキンプラグ

                          ポッキンプラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ Panasonic ミスミ ミスミ ミスミ エコー電子 ミスミ 明工社 ミスミ ミスミ ミスミ JAPPY
                            通常価格 1,178円 414円 414円 657円 1,345円 1,591円 414円 515円 179円 684円 491円 634円 2,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグ アウトレット アウトレット/ソケット アウトレット アウトレット プラグ アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット - アウトレット/ソケット アウトレット アウトレット インレット/プラグ
                            形状 S-3 - - その他 S-3 その他 A-3 A-2 A-2 A-2 その他 - 3P・2P兼用
                            定格電圧(V) 250 125 125 125 250 250 125 125 125 125 125 125 125
                            定格電流(A) 16 15 15 15 16 10 15 15 15 15 15 15 15
                            NEMA規格有無 - -

                            海外刃型コンセント プラグ/SEタイプのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            海外製電源プラグ
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                            ミスミでは一個単位で購入でき納期も早く安価でした。製品的にも問題は無く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外製電源プラグ
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                            ミスミでは一個単位で購入でき納期も早く安価でした。製品的にも問題は無く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の電源プラグ
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            海外向け装置の電源プラグとして使用しました。
                            商社では100個からしか購入できず、1個から購入が可能でき、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            海外の製品に使用する為購入しました。
                            ブラックで高級感もありとても満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/08
                            加工しやすく製品自体もんだいはありませんでした。
                            すぐに届くのでありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外から輸入した機械用に購入
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                            海外から輸入した装置を他の装置と一緒に組み合わせて、海外へ輸出する際にプラグをつけるため購入しました。また機会があれば購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました