(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEMA規格 プラグ

NEMA規格 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,107円
税込単価
4,518円

【仕様】・NEMA規格、海外規格対応のプラグ・ケーブルに取付けて使用するプラグ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • NEMA
  • CSA
  • 電源用
  • 盤間接続
  • ネジ式
  • 差し込み

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品のご案内】
    本商品は在庫限りで販売終了となります。推奨代替品は下記リンクの商品となります。
    仕様の違いをご確認下さい。
    NEMA規格 ACプラグ

型番

HBL2431 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

仕様

                                                                                                
型式NEMA No.安全
規格
刃型
タイプ
芯数定格適合電線サイズ接続可能ケーブル外径寸法(mm)推奨代替品※
汎用プラグ電圧(V)電流(A)AWGmm2mmA±0.79mmφB±0.38mm
HBL5266C5-15P全品
UL CSA
差込型2P+接地1251518〜100.75〜5.55.8〜18.35038.9J-710
HBL5366C5-20P1252018〜100.75〜5.55.8〜18.35038.9J-716
HBL5666C6-15P2501518〜100.75〜5.55.8〜18.35038.9J-720
HBL5466C  6-20P2502018〜100.75〜5.55.8〜18.35038.9
HBL4720CL5-15P引掛け形1251518〜100.75〜5.55.8〜18.348.538.9J-701
HBL2311L5-20P1252018〜100.75〜5.59.8〜19.869.957.4WJ-8320
HBL2611L5-30P1253012〜63.5〜149.8〜19.869.957.4WJ-8330
HBL4570CL6-15P2501518〜100.75〜5.55.8〜18.348.538.9J-705
HBL2321L6-20P2502018〜100.75〜5.59.8〜19.869.957.4WJ-8321
HBL2621L6-30P2503012〜63.5〜149.8〜19.869.957.4WJ-8331
HBL2411L14-20P3P+接地2502018〜100.75〜5.515.1〜22.769.959.2WJ-8420
HBL2711L14-30P2503012〜63.5〜1415.1〜29.269.959.2WJ-8430
HBL2421L15-20P2502018〜100.75〜5.515.1〜22.769.959.2WJ-8421
HBL2431L16-20P4802018〜100.75〜5.515.1〜29.269.959.2
HBL2811L21-30P4P+接地2083012〜63.5〜1415.1〜29.269.859.2WJ-8531
※電線接続方法は引き締め、または巻締め方式です。ネジは外れません。推奨締付けトルクは1.36N・m以下です。
※推奨代替品の仕様はWEBカタログをご確認下さい。  

概要仕様

外形図

NEMA規格 プラグ 外形図

汎用プラグ
※刃型に関してはP2215ページのNEMA No.にてご確認ください。

 

接続部

NEMA規格 プラグ 接続部

HBL4720C

 

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
芯数
仕様
刃の形状
NEMA №
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBL2431

-
480
20
69.9
59.2
59.2
3P+接地
汎用プラグ
引掛け型左ロック
L16-20P
10

1個

4,107( 4,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・NEMA規格、海外規格対応のプラグ
・ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品のご案内】
    本商品は在庫限りで販売終了となります。推奨代替品は下記リンクの商品となります。
    仕様の違いをご確認下さい。
    NEMA規格 ACプラグ
【ココが特長】
●ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。全ての商品がUL・CSAを取得しております。
ご注意
電気用品安全法は未取得のため日本国内での使用が禁じられています。
・結合相手はP2219のソケットまたはP2218のアウトレットになります。同じNEMA No.の末尾「R」のものをご使用下さい。
例)HBL5266C(NEMA 5-15P)⇔HBL5279C(NEMA 5-15R)
P2218
※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますのでP2215をご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。
写真は代表画像です。ご注文の際は、カタログで図面の御確認を頂きますよう宜しくお願い致します。

HBL2431で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEMA規格 プラグの型番HBL2431のページです。
型番HBL2431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEMA規格 プラグ

NEMA規格 プラグ

    NEMA規格 アウトレット

    NEMA規格 アウトレット

      平形プラグ・コネクターボデー

      平形プラグ・コネクターボデー

        ACインレット Pシリーズ

        ACインレット Pシリーズ

          【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

          【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

            IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

            IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                  ACアウトレット RFシリーズ

                  ACアウトレット RFシリーズ

                    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                      ACインレット Mシリーズ

                      ACインレット Mシリーズ

                        【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                        【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                          引掛器具

                          引掛器具

                            メーカー ミスミ ミスミ 明工社 エコー電子 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エコー電子 明工社 エコー電子 ミスミ 明工社
                            通常価格 4,107円 2,300円 179円 269円 1,102円 324円 1,983円 317円 548円 903円 89円 2,578円 685円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラグ アウトレット - インレット/プラグ 変換アダプタ インレット 変換アダプタ インレット アウトレット/ソケット L形プラグ インレット/プラグ 変換アダプタ -
                            代表規格 UL / CSA UL / CSA - - PSE UL / CUL / CCC PSE UL / CUL / CCC UL / CCC / CSA - - PSE -

                            NEMA規格 プラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の電源コネクタとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            他社で使用している機械にこの商品の相手側が設置されておりましたので、接続のためにこの商品を購入しました。ミスミで検索をして、すぐに見つけることができました。特にトラブルなどもなく使用できておりますので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました