(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
810円 ~ 942円
税込価格
891円 ~ 1,036円

明工社製の防水タイプ国内刃型コンセントです。PSE取得済みの国内法令に準じた接...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • JIS
  • 電安法PSE
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
ME2542
型式タイプコンセント口
形状
ME2542プラグ国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ・ソケット(PSE)/接地2Pタイプ:関連画像オス

メス
ME2624ソケット

概要仕様

仕様
定格AC125V-15A
PSE41-14198(プラグ/オス)
41-14199(ソケット/メス)
耐電圧AC1250V/1分間
本体材質ゴム(黒)
適用電線2mm2またはAWG14
適用圧着端子(JISの呼び)R2-3.5
重量53g(プラグ)、93g(ソケット)

型番リスト

型番
種類
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] プラグ
60
39
39

2個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] ソケット
90
46
46

1個

942( 1,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

明工社製の防水タイプ国内刃型コンセントです。PSE取得済みの国内法令に準じた接地2Pプラグ・ソケットです。一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

【ココが特長】
●接地2Pの防水型電源プラグと中継ソケットです。
ご注意
・一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

使用方法

使用例

接続部接続部
国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ・ソケット(PSE)/接地2Pタイプ:関連画像国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ・ソケット(PSE)/接地2Pタイプ:関連画像
ME2542ME2624

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

    防水ゴムコネクターボディ

    防水ゴムコネクターボディ

      ゴムプラグ・ボディ

      ゴムプラグ・ボディ

        【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

        【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

          【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

          【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

            延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

            延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

              【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)

              【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)

                  【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                  【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ

                    2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                    2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                      フランジインレット(引掛形・平刃形)

                      フランジインレット(引掛形・平刃形)

                        コードコネクタボディ(引掛形)

                        コードコネクタボディ(引掛形)

                          コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                          コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 810円 1,088円 918円 267円 1,983円 2,640円 837円 745円 1,468円 1,465円 573円 837円 777円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 A-3 A-2 A-2 A-2 - A-3 その他 - - A-3 - - -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - - 125 125 - - 125
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - - 15 15 - - 15
                            NEMA規格有無 - - -
                            代表規格 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE - - PSE

                            【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            延長コンセント
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/21
                            屋外での延長コンセントとして使用しました。防水タイプはいいとこですが、少し外形サイズが大きいと思います。尚、配線のやりずらさは特に感じられません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カスタム商品の電源
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            普通にケーブルをネジ固定して使用します。
                            1個から送料無料ですぐに届いて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の機械に
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            防水性があるので他の商品と比較することなくこちらの商品を選定しました。工場内で防水を必要とする環境で機械の電源に使用しています。特に気になる点もありません。想定していた通りに使用できているので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンセントプラグに
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/13
                            防水式のアース付きの定番商品。

                            只、胴回りが太いので、屋外防水コンセント2口に2つ使用できないのが難点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具や機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            ミスミのカタログを見て選定しました。そんなにひどい防水を必要としたりする環境ではありませんが、少々粉塵が発生するのでこの商品を使用しています。カタログに掲載通りの性能で特にトラブルもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました