(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

長期使用可能なナイロン製PSE取得の接地2PプラグOA機器などへの使用に便利な...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • JIS
  • 電安法PSE
  • 種類:
    プラグ
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    49.5
  • 寸法 幅(mm):
    38
  • 寸法 厚み(mm):
    38

(i)ご注意

型番

WF5015W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
WF-5015W
 
型番コンセント口
形状
WF5015W国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ:関連画像オス

概要仕様

仕様
定格AC125V-15A
適用電線0.75mm2、1.25mm2、2mm2またはAWG18〜AWG14
材質ユリア樹脂
耐電圧AC1250V/1分間
カバー材質ナイロン(ミルキーホワイト)
重量45g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF5015W

10

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長期使用可能なナイロン製PSE取得の接地2Pプラグ
OA機器などへの使用に便利な接地付き平型2芯電源プラグです。
製造元:パナソニック
定格定格:15A-AC125V
材質:ユリア樹脂
カバー材質:ナイロン(ミルキーホワイト)

(i)ご注意

【ココが特長】
●OA機器などへの使用に便利な接地付き平型2芯電源プラグです。
ご注意
・一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。
・圧着端子での電線接続は行なえません。

使用方法

使用例

接続例
国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ 接続例
 

カタログ

 

Loading...

WF5015Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプの型番WF5015Wのページです。
型番WF5015Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

      【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

      【明工社】製商品 国内刃型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ

        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

          【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

          【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ

            【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ

            【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

              【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                  抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                  抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                    国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                    国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                      NEMA規格 プラグ

                      NEMA規格 プラグ

                        【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                        【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                          国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                          国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ アメリカン電機 Panasonic ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 960円 267円 810円 414円 519円 437円 1,983円 1,373円 1,234円 414円 4,107円 1,102円 657円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグ プラグ - アウトレット プラグ アウトレット 変換アダプタ インレット/プラグ コードコネクタボディ アウトレット/ソケット プラグ 変換アダプタ アウトレット
                            形状 A-3 A-2 A-3 - A-3 - - A-3 接地形2P A-3抜止形 - - - その他
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15
                            NEMA規格有無 - - - -

                            【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                            制御装置の電源
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            いつもこの商品を使用しています。
                            耐久性も問題ありません。
                            もう少し値段が安ければ・・

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備電源
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/18
                            ヨリ線でも圧着不要の端子で、外周樹脂も割れにくい柔らかめ。
                            カバーとの脱着もビス留めで楽々オープン。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル延長
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/10
                            接地付きのプラグでは形状が一番スマートだと思います。作業性や耐久性もピカイチだと思います。ただ、コストがこの商品は特に割高に感じてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/05
                            装置製作にいつも使用しています。商品は問題なく使用しています。もう少し安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/30
                            外観も良く、ケーブルの接続もとてもし易いです。
                            今後はこちらを採用していこうと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました