(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

PANASONIC製の延長コード用部品 接地防水コンセントです。多様な電源用途...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 差込口数(OAタップ):
    2
  • ソケット形状:
    A-3(抜け止め) / A-2(抜け止め)
  • 付属ACコードタイプ:
    ACコードなし
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 取得規格:
    PSE
  • 定格ワット数:
    1500W

型番

WK4102K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

ソケット形状

延長コード用部品 接地防水コンセント:関連画像
特長●差し込み口のみえるカバー採用でプラグの挿入性アップ。
カバー部の透明化と受口面の適度な角度付けにより、
プラグの挿入がしやすくなっています。
●コンセントは回転抜け止め機能付、
しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
延長コード用部品 接地防水コンセント:関連画像●電線挿入開口部が
大きく電線が接続しや
すくなっています。
延長コード用部品 接地防水コンセント:関連画像●アース端子部の
ツマミが大きく握り
易くなっています。
延長コード用部品 接地防水コンセント:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WK4102K

10

1個

2,743( 3,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PANASONIC製の延長コード用部品 接地防水コンセントです。多様な電源用途にお使いいただけます。抜け止め式、アースターミナル付きの防水コンセントの為安全で信頼性の高い電源接続が可能です。

【ココが特長】
多様な電源用途にお使いいただけます
●抜け止め式、アースターミナル付きの防水コンセントです。

カタログ

 

WK4102Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセントの型番WK4102Kのページです。
型番WK4102Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

    【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

    【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

      【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

      【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

        【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

        【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

          コンセントバー用ラック取付金具

          コンセントバー用ラック取付金具

            【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

            【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

              サーバーラック用コンセントオプション

              サーバーラック用コンセントオプション

                マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

                マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ
                  通常価格 2,743円 677円 616円 833円 1,871円 1,921円 2,318円 6,365円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                  差込口数(OAタップ) 2 - 3 - - - - -
                  ソケット形状 A-3(抜け止め) / A-2(抜け止め) - A-2 - - - - -
                  付属ACコードタイプ ACコードなし ACコードなし ACコードなし - - - - -
                  定格電圧(V) 125 125 125 - - - - -
                  定格電流(A) 15 15 10 - - - - -

                  【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセントのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  コンセント増設
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                  屋外コンセント増設に使用しました。
                  直接雨はかかりませんが屋外なので防水タイプにしました。
                  取り付けも簡単でした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました