(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,014円
税込価格
1,115円

明工社製延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)です。種類:L形プ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 種類:
    プラグ
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    21
  • 寸法 幅(mm):
    38
  • 寸法 厚み(mm):
    52
  • 芯数:
    3
  • コンセント口形状:
    平刃形

Loading...

商品仕様

規格表

型式定 格
ME701715A-AC125V

概要仕様


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ME7017

1個

1,014( 1,115円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

明工社製延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)です。種類:L形プラグ、コンセント口形状:平刃形、定格電流:15A、定格電圧:125Vです。


2P接地付、15A、125Vのプラグ!
●コードを下方部より引き出せ狭い場所での使用に適しています。
●形成樹脂によって耐トラッキングに優れています。
適用電線:VCTFK、VCTF
     1.25mm2×3芯

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

    ノイズフィルター SS3シリーズ

    ノイズフィルター SS3シリーズ

      化粧プレート・防滴カバー付

      化粧プレート・防滴カバー付

        海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

        海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

          ノイズフィルター SS1シリーズ

          ノイズフィルター SS1シリーズ

            パネル用コンセントシリーズ

            パネル用コンセントシリーズ

              プラグシリーズ

              プラグシリーズ

                電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

                電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

                  防水形フランジインレット

                  防水形フランジインレット

                    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

                    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

                      コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                      コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                          埋込コンセント(抜止形)

                          埋込コンセント(抜止形)

                            メーカー ミスミ High&Low 内外電機 スワロー電機 High&Low アメリカン電機 アメリカン電機 Panasonic アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 1,014円 2,800円 5,480円 3,170円 1,450円 1,450円 949円 1,214円 1,768円 8,255円 777円 1,768円 1,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグ インレット インレット/プラグ 変換プラグ インレット アウトレット インレット - インレット アウトレット アダプタ インレット アウトレット
                            形状 A-3 C14 その他 マルチ C14 接地形2P 抜止形 接地形2P 平刃形 - - 接地形2P A-3平刃形 - その他 接地形2P A-3抜止形
                            定格電圧(V) 125 115/250 - 125/250 115/250 125 125 - - 125 125 - 125
                            定格電流(A) 15 - - 10 - 15 15 - - 15 15 - 15
                            NEMA規格有無 - - - - -

                            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました