(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)

【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

左右90°ローリングできる電源タップ。【特長】・スペース的にコンセントを差すこ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 種類:
    ソケット
  • 形状:
    A-3
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    20
  • 寸法 厚み(mm):
    48
  • 形状(ACコード):
    平刃形
  • コンセント口形状:
    平刃形

型番

WH2129W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式定 格
WH2129W15A-AC125V

概要仕様

延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口):関連画像
延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口):関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH2129W

10

1個

668( 735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

左右90°ローリングできる電源タップ。
【特長】
・スペース的にコンセントを差すことが厳しい場所や配線の煩わしさを解消。・キャップを差し込むだけで左右90°回転。
【用途】
・狭いスペースや配線が邪魔な場所にも最適。


プラグ部が90°可動可能!
●コードを傷めにくい設計となっています。

カタログ

 

Loading...

WH2129Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)の型番WH2129Wのページです。
型番WH2129Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)

【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)

    防水形フランジインレット

    防水形フランジインレット

      【PANASONIC】製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)

      【PANASONIC】製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)

        【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)

        【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

              国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

              国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                防水形パネルコンセント(セット品)

                防水形パネルコンセント(セット品)

                  海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

                  海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

                    旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                    旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                      3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                      3P→2P変換アダプタ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)

                        化粧プレート

                        化粧プレート

                          変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

                          変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Panasonic アメリカン電機 ミスミ エレコム サンワサプライ 内外電機 ミスミ
                            通常価格 668円 1,768円 396円 238円 1,768円 1,014円 414円 2,941円 1,345円 700円 589円 3,045円 1,642円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ソケット インレット ソケット ソケット インレット プラグ アウトレット/ソケット アウトレット アウトレット - インレット/プラグ インレット/プラグ 変換アダプタ
                            形状 A-3 - A-3 A-3 その他 A-3 - 接地形3P 引掛形 S-3 - A-2 その他 -
                            定格電圧(V) 125 - 125 125 - 125 125 250 250 - 125 - 250
                            定格電流(A) 15 - 15 15 - 15 15 20 16 - 15 - 10
                            NEMA規格有無 - - - - -

                            【PANASONIC】延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            壁面配線
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/01
                            壁面コンセントにプラグを刺すとどうしても足等がひっかかる箇所があり、
                            危険回避の為使用しました。
                            回転するので、コードに無理な力がかからず良いです。
                            もう少し低価格であればもっと良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンセントの出っ張り改善
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                            コンセントから出っ張るのが嫌で購入しました。自在に動き、適度なホールド感もり良いと思います。金額がもう少し安ければ良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました