(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)

【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
181円
税込単価
199円

明工社製の延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)です。延長コード製作に...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 商品分類:
    [その他] プラグ

(i)ご注意

型番

MP2539W1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式定格適用電線
MP2539W1AC125V-15Aビニル平型コード
(VFF)0.75〜2mm2

概要仕様

 ●コードは器具の消費電力に合わせてお選びください。
0.75mm2→700W
1.25mm2→1200W
2.0mm2→1500W
 
先端プラグ
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯):結線図[1] 平形コード
の場合
[3] 巻締め結線の方法
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯):結線図(1)
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯):結線図
右巻きに
よくねじる
[2] キャブタイヤ
コードの場合
(2)
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯):結線図
端子ネジをゆるめて、
右巻きに巻きつける
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯):結線図
・左右幅の違う極性付プラ
グは使用できません。
(3)端子ネジを締める。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP2539W1

6個

181( 199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

明工社製の延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)です。延長コード製作に便利なプラグです。これにより、簡単に延長コードを作成できます。

(i)ご注意

【ココが特長】
延長コード製作に便利!

カタログ

 

MP2539W1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)の型番MP2539W1のページです。
型番MP2539W1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)

【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)

    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)

      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)

      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)

        複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

        複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

          露出スイッチボックス

          露出スイッチボックス

            安全プラグカバー

            安全プラグカバー

              コンセントカバー・ブランクチップ

              コンセントカバー・ブランクチップ

                100A用アクセサリー 圧着端子

                100A用アクセサリー 圧着端子

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント ブランクプレート(埋込アウトレット専用)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント ブランクプレート(埋込アウトレット専用)

                    スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

                    スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

                      コーナーキャップ

                      コーナーキャップ

                        電源・工具 USBコンセント

                        電源・工具 USBコンセント

                          防水形マルチボックス

                          防水形マルチボックス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 ELPA朝日電器 明工社 アメリカン電機 ミスミ JAPPY Panasonic JAPPY アメリカン電機
                            通常価格 181円 2,000円 1,908円 940円 1,638円 1,270円 600円 669円 693円 1,200円 320円 3,092円 10,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品分類 [その他] プラグ カバー カバー - - - - - プレート - - - -

                            【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー
                            延長コードの作製
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/10
                            延長コードを自作するので使用しています。配線を接続したあと突起が配線に当たりきちんと閉めれないので、そのへんを改良してほしいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/07
                            金型のエジェクターリミットスイッチ確認用に使用。
                            安価で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            短いACコードの作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            短いACコードの作成に使用。

                            コンセント横につける機器の300mmのACコードが必要で、コード付きコンセントを切るのも勿体無いので、平行コードと本製品を組み合わせて作成しました。

                            カバー部分が小さくてよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密機械
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/27
                            安価で送料無料、今回もリピート購入です。商品の品質も全く問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の電源供給用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            単品で購入できて値段も安価であり、扱いやすい。納期も早いのでうれしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました