明工社製の延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)です。中継接続に使用...
種類 | [その他] ソケット | 形状 | A-3 |
---|---|---|---|
定格電圧(V) | 125 | 定格電流(A) | 15 |
NEMA規格有無 | 無 | 代表規格 | PSE |
寸法 長さ(mm) | 50 | 寸法 幅(mm) | 28 |
寸法 厚み(mm) | 16.5 | 芯数 | 2 |
コンセント口形状 | 平刃形 | - | - |
型式 | 定格 | 適用電線 |
MC2622W1 | AC125V-15A | ビニル平型コード (VFF)0.75〜2mm2 |
明工社製の延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)です。中継接続に使用できるソケットコネクタです。左右幅の違う極性付プラグは使用できません。
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)の型番MC2622W1のページです。
型番MC2622W1に関する仕様情報を記載しております。