【仕様】・多国規格対応タイプ・金属製のため強度に優れております。・NEMA規格...
型番 |
85010071 |
1個単位 |
型番 | 定格 | 安全規格 |
85010071 | AC240V-10A | PSE,VDE,UL,CSA GOST |
コンセント形状 | 電源側形状 | |
IEC60320(旧IEC320)型 メス C13ソケット ![]() | IEC60320(旧IEC320)型 オス C14プラグ ![]() | |
※C13ソケット、C15ソケットが利用できます。 |
外形図 | (単位:mm) |
(C14プラグ)![]() |
【85010071認証マーク変更のお知らせ】 2020年4月以降順次、個別に表記しておりました北米(アメリカ・カナダ)の認証マークを統合いたします。 統合マークは現在のULおよびCSA規格に基づく製品認証です。 それに伴い、商品に刻印されている認証マークも変更されます。予めご了承ください。 ![]() |
Loading...
【仕様】
・多国規格対応タイプ
・金属製のため強度に優れております。
・NEMA規格のプラグが使用可能。
85010071で型番確定
OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプの型番85010071のページです。
型番85010071に関する仕様情報を記載しております。