(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ CEE対応タイプ

OAタップ CEE対応タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
4,168円
税込単価
4,585円

【仕様】・CEE対応のプラグがさせるOAタップです。・差込口個数/分割口:6

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CEE
  • 定格電流(A):
    16
  • 定格電圧(V):
    250
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • 差込口個数/分割口:
    6

型番

MIS-OACEE-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

1個単位
型番定格安全規格材質
MIS-OACEE-BAC250V-16A(本体のみ)CEE Publication7ポリカーボネート
AC125V-12A(添付ACコードを使用する場合)
※添付ACコードの長さは1.5mとなります。 ※CEE対応のACコードは>>2112ページ

概要仕様

◆電源ケーブル交換について
OAタップ CEE対応タイプ:関連画像
ACコード交換後については弊社では品質保証を致しかねますのでご了承下さい。お客様の自己責任にて交換のご判断をお願い致します。
コンセント形状:S・SEタイプ(単位:mm)
OAタップ CEE対応タイプ:関連画像S
ケーブル先端プラグ形状(単位:mm)
OAタップ CEE対応タイプ:関連画像A

後継品
・後継品【MIS-OACEE-B】は、本体色以外の変更点は御座いません。

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-OACEE-B

電源タップ
-
-

1個

4,168( 4,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・CEE対応のプラグがさせるOAタップです。
・差込口個数/分割口:6

【ココが特長】
CEE対応のプラグがさせるOAタップです。
●CEE対応のS TYPEのプラグがさせる6連OAタップです。
ご注意
・電気用品安全法未取得の為国内での使用が禁じられております。
・ACコードは丸端子ネジ止めとなります。
・ACコードはCEE未対応ですのでCEE対応国ではそのまま使用できません。
 ACコードの変更が必要となります。
・ACコードは定格AC125V-12AのPSE対応製品を取付けております。
・ACコードのプラグを切断し電線のみご利用の場合は、定格AC250V-12Aでご使用いただけます。(VCTF 1.25sqの3芯を使用)

 
【MIS-OACEE】は、在庫限りで販売終了となりました。後継品は、色違いの【MIS-OACEE-B】となります。
 MIS-OACEE(本体色:クリーム色)
 MIS-OACEE-B(本体色:ブラック)

 *価格と納期に変更は無い予定です。

カタログ

 

MIS-OACEE-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ CEE対応タイプの型番MIS-OACEE-Bのページです。
型番MIS-OACEE-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ CEE対応タイプ

OAタップ CEE対応タイプ

    OAタップ BS対応タイプ

    OAタップ BS対応タイプ

      OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ

      OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ

        OAタップ マルチタップ

        OAタップ マルチタップ

          ホルダ付マグネット スタンダードタイプ

          ホルダ付マグネット スタンダードタイプ

            ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

            ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

              ホルダ付マグネット 強力タイプ

              ホルダ付マグネット 強力タイプ

                ホルダ付マグネット おねじタイプ

                ホルダ付マグネット おねじタイプ

                  ホルダ付マグネット キャップタイプ

                  ホルダ付マグネット キャップタイプ

                    ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                    ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                      汎用マグネットスタンド(60235)

                      汎用マグネットスタンド(60235)

                        汎用マグネットスタンド(60220)

                        汎用マグネットスタンド(60220)

                          汎用マグネットスタンド(60205)

                          汎用マグネットスタンド(60205)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 4,168円 5,145円 16,340円 8,871円 1,000円 840円 960円 1,510円 1,210円 1,070円 6,209円 5,161円 3,126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~  
                            定格電流(A) 16 13 10 13 - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 - - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 1.5 1.5 - 1.7 - - - - - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 4 4 5 - - - - - - - - -

                            OAタップ CEE対応タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            海外用製品
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                            海外規格の電化製品をたくさんもらったので、それを使うために購入。問題なく使えて助かっています。これがなかったらゴミに出すところでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            海外製品に使用するので購入しました。
                            お手頃に見つかったので、ほんとに助かりました。
                            問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外製品のタップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            海外製品の検討用で購入。サイズは大きいですが特に問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドイツでの使用
                            評価 2.0満足度:2.02018/09/14
                            ドイツでの使用を目的に購入しました。
                            SEタイプの電源コンセントの種類が少なく、これを選択しましたが
                            入力側のコンセントプラグは3ピンAタイプで変更が必要でした。
                            また、海外安全規格に未対応のようですので、社内での確認程度でしか
                            使用できませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外用
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/01
                            インド用で制作しています。なかなかさがせなかったのでたすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました