(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR7632TJ3
【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ FAタップ

【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ MR7632TJ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,673円
税込単価
11,740円

【仕様】・安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載。・マグネットを標準採用。・長...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 使用ケーブル:
    VCTF 3芯×2m㎡

型番

MR7632TJ3 解除

Loading...

MR7632TJ3 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式タップ数 プラグタップ
タイプ
長さコード
MR7632TJ315Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載6個口耐トラッキング接地プラグ抜け止め3mVCTF
MR7634TJ315A漏電ブレーカ搭載形(感度電流15mA)6個口耐トラッキング接地プラグ抜け止め3mVCTF
MR7633TJ320Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ搭載6個口耐トラッキング接地プラグ抜け止め3mVCTF
MR7635TJ320A漏電ブレーカ搭載形(感度電流15mA)6個口耐トラッキング接地プラグ抜け止め3mVCTF

概要仕様

外形図

(単位:mm)
OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ:外形図

型番リスト

型番
商品タイプ
ブレーカ仕様
ブレーカ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR7632TJ3

-
15A安全ブレーカ
15Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ

1個

10,673( 11,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載。
・マグネットを標準採用。
・長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備。

【ココが特長】
安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載!
●15A/20Aからお選び下さい。
●ブレーカ作動時は両線切断(電圧側、接地側)。
●マグネットを標準採用。
●長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備。
●本体両側に取り付け可能な取付金具が付属。

カタログ

 

Loading...

MR7632TJ3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップの型番MR7632TJ3のページです。
型番MR7632TJ3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ

【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ

    OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

    OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

      OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

      OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

        OAタップ 通電ランプ付

        OAタップ 通電ランプ付

          マグネット付抜け止めタップ(灰色)

          マグネット付抜け止めタップ(灰色)

            OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

            OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

              OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

              OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

                マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

                マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

                  汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

                  汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                      OAタップ 6個口 扉付タップ

                      OAタップ 6個口 扉付タップ

                        汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                        汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                          抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

                          抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 ELPA朝日電器 SUS エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ ELPA朝日電器 アメリカン電機 エレコム
                            通常価格 9,555円 20,111円 2,838円 4,370円 8,085円 2,915円 3,437円 5,009円 2,200円 2,200円 3,687円 4,100円 3,105円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            プラグ形状 A-2 - A-2スイングプラグ - A-3 A-2 A-2スイングプラグ - - - A-2スイングプラグ A-2 -
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット 引掛け・NEMA / A-3抜け止め - A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-2抜け止め
                            許容電力(W) 1500 - - 1500 1500 - - - - 1500 - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

                            【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置の一部として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            漏電ブレーカー付きのOAタップであったことと、マグネット付きであったことでこの商品を選定しました。装置の一部として、装置の側面に固定して使用しています。プラグの方は使用しないので、切り落として加工をして使用しています。使用していて特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR7633TJ3
                            MR7634TJ3
                            MR7635TJ3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ ブレーカ仕様 ブレーカ仕様

                            9,555円

                            ( 10,511円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -20A安全ブレーカ20Aコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ

                            15,128円

                            ( 16,641円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -15A漏電ブレーカ15A漏電ブレーカ(感度電流15mA)

                            18,194円

                            ( 20,013円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電源タップ20A漏電ブレーカ20A漏電ブレーカ(感度電流15mA)

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました