(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3223NT
【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A) タップ コ-ドリール スイングプラグ

【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A) 3223NT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,530円 3,041円
税込単価
6,083円 3,345円

【特長】・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマル...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

3223NT の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
3213NT-L5
型式コンセント適合差込プラグ
コンセント
口形状
口数定 格
極数(P)電流(A)電圧(V)
3213NT-L5A2接地形220A125V3212N-L5(商品ページ)
3223NT-L6B2接地形2250V3222N-L6(商品ページ)
3223NTC233222R、3222N(商品ページ)
4223NTD2接地形34222R、4222N(商品ページ)
※この商品はコードなしの商品です。電線はお客さまにてお取り付け下さい。ミスミでもお取り付けの代行はいたしますがその場合は こちら よりお申し込み下さい。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):外形図
 

タップコンセントの口形状

A接地形・2P125VOAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像×2口C3P250VOAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像×2口
B250VOAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像×2口D接地形・3P250VOAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像×2口
 
ダブルタップ構造図
OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像
使用ねじの適正締付トルク
端子ねじ適正締付トルク1.2N・m(12.2kgf・cm)
ケース組合せねじ適正締付トルク0.7N・m( 7.1kgf・cm)

グリップ(電線保持)の使用区分
グリップ適用電線仕上外径
大 側2PNCT5.5×3Cφ15.5~φ17.5
VCT5.5×3Cφ15.0~φ16.5
小 側2PNCT3.5×3Cφ13.0~φ14.5
VCT3.5×3Cφ13.0~φ14.0
電線ストリップ例 圧着端子接続の場合…使用電線がより線の場合
適用圧着端子3.5R3.5-4
5.5R5.5-4
 
 送り側電線 電源側電線
3線式共通OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A):関連画像
4223NT
接地形3P 20A 250V
(4線式)
・電源電線又は送り電線の接続を行う際は、既に結線されている他の電線の接続が一度緩みますので、結線時には緩みなく確実に締付て下さい。
・ケース内部の電線は、左図の様な位置に配置し、ケースを組合せる際ケースの突起等で電線を挟み込まないように結線をして下さい。
・ 引き締め式接続の場合の内部配線の電線はφ2を接続しています。
異径電線を引き締め式接続すると接触不良を起こす場合があります。
電源電線及び送り電線に異径電線を接続するときは巻締め式で結線して下さい。
・電源電線又は送り電線の接続を行う際は、極性を間違えないように正しく行って下さい。

型番リスト

型番
定格電流(A)
定格電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3223NT

20
250

1個

5,530円

3,041

( 3,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計20Aまで使用できます。
【用途】
・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
20A対応高電流タイプOAタップです
●機械設備周辺機器への電源供給に最適です。

カタログ

 

Loading...

3223NTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)の型番3223NTのページです。
型番3223NTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                          マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 3,428円 3,158円 2,120円 3,570円 10,138円 12,736円 4,540円 4,400円 2,200円 4,100円 3,578円 2,250円 7,398円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            ソケット形状 引掛け・NEMA - - - - - - A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - 引掛け・NEMA / A-3抜け止め
                            差込口個数/分割口 2 4 2 - 4 12 6 6 2 8 4 4 6
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)

                            【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3213NT-L5
                            3223NT-L6
                            4223NT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            定格電圧
                            (V)

                            3,428円

                            ( 3,771円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15125

                            3,803円

                            ( 4,183円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20250

                            4,014円

                            ( 4,415円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20250

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました