(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCH2454B
【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V) パナソニック OA タップ

【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V) WCH2454B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,275円
税込単価
5,803円

PANASONIC製。コード無しタイプとコード付きタイプがあります。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

型番

WCH2454B 解除

Loading...

WCH2454B の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
WCH2404B
型式タイプ
WCH2434B3mコード付き
WCH2454B5mコード付き
WCH2404Bコード無し

概要仕様

下記のようなプラグが差し込み可能です
差し込み可能プラグ
OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V):関連画像

構造

(単位:mm)
OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V):関連画像

型番リスト

型番
プラグ形状
ケーブル長(m)
使用ケーブル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCH2454B

A-2
5
VCTF 3芯×2m㎡
-

1個

5,275( 5,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PANASONIC製。コード無しタイプとコード付きタイプがあります。

(i)ご注意

【ココが特長】
コード無しも選べるマグネット付OAタップです
●コード無しタイプとコード付きタイプがあります。
●コード無しタイプはVCTF2.0mm2、VCT1.25mm2、2.0mm2のケーブルを取り付けて使用できます。
●差し込んだプラグをひねるだけでロックできます。
【基本仕様】
定格 :AC125V-15A、1500Wまで
本体色 :グレー
使用ケーブル:VCTF 2.0mm2 3芯 外径8.75mm2

ご注意
・本体色 グレーのみの取り扱いになります。
その他の色は取り扱いありません。
・WCH2404Bは電気用品安全法の改正により、電線の組合せによっては「2013年1月13日以降」に延長コードセット(完成品)として認可を受ける必要があります。

カタログ

 

WCH2454Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)の型番WCH2454Bのページです。
型番WCH2454Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

          OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

            マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

            マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                  OAタップ 4個口 事務所向けタップ

                  OAタップ 4個口 事務所向けタップ

                    OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                      OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                        電源タップ 3個口 2ピン式

                          手元スイッチ付二重構造工事用タップ

                          手元スイッチ付二重構造工事用タップ

                            メーカー ミスミ バッファロー ミスミ アメリカン電機 ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic バッファロー ELPA朝日電器 アメリカン電機 ELPA朝日電器 バッファロー エレコム
                            通常価格 3,578円 2,047円 10,138円 13,166円 3,437円 1,683円 6,719円 4,723円 4,424円 6,007円 2,838円 1,943円 13,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-2ソケット - - A-2ソケット - - A-3ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 - - - - 1500 - - - 1500 -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - - 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 - - 125 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 6 4 8 4 - - 6 4 2 3 3 4

                            【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置製作用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            いたって普通のOAタップです。シンプルな外観であり、普通に使用できるタップです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCH2404B
                            WCH2434B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?プラグ形状 ケーブル長
                            (m)
                            使用ケーブル

                            3,578円

                            ( 3,936円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10---

                            4,539円

                            ( 4,993円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-23VCTF 3芯×2m㎡

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました