(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR7704TJ3
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) タップ コ-ドリール スイングプラグ

【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) MR7704TJ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・オフィス内のデスクや機器類などの電源に使用されているタップです。これ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • プラグ形状:
    A-2
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

型番

MR7704TJ3 解除

Loading...

MR7704TJ3 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

■多機能タイプ
型式タップ数プラグタップタイプ長さコード
MR7704TJ34個口耐トラッキング接地プラグ接地タイプ3mVCTF
2mm2 3C
MR7904TJ34個口耐トラッキング接地プラグ抜止タイプ3mVCTF
2mm2 3C
MR7706TJ36個口耐トラッキング接地プラグ接地タイプ3mVCTF
2mm2 3C
MR7906TJ36個口耐トラッキング接地プラグ抜止タイプ3mVCTF
2mm2 3C
■エコ環境タイプ
型式タップ数プラグタップタイプ長さコード
MR7704TJK34個口耐トラッキング接地プラグ接地タイプ3mエコ
(EM-CCTF)
2mm2 3C
MR7904TJK34個口耐トラッキング接地プラグ抜止タイプ3mエコ
(EM-CCTF)
2mm2 3C
MR7706TJK36個口耐トラッキング接地プラグ接地タイプ3mエコ
(EM-CCTF)
2mm2 3C
MR7906TJK36個口耐トラッキング接地プラグ抜止タイプ3mエコ
(EM-CCTF)
2mm2 3C

概要仕様

タップコンセントの口形状

A抜止タイプOAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):関連画像
B接地タイプOAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):関連画像
 
プラグ
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):関連画像
背面
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):関連画像
拡大図
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):関連画像
 

外形図

ケーブル仕上り外形…VCTF=約8.5mm、エコ(EM-CCTF)=約8.5mm(単位:mm)
MR7706TJ3/MR7706TJK3
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):外形図

MR7704TJ3/MR7704TJK3
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):外形図

MR7906TJ3/MR7906TJK3

OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):外形図

MR7904TJ3/MR7904TJK3
OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V):外形図

型番リスト

型番
ソケット形状
差込口個数/分割口
使用ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR7704TJ3

A-3ソケット
4
VCTF 3芯×2m㎡

1個

3,570( 3,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス内のデスクや機器類などの電源に使用されているタップです。これにより、効率的に電源を管理でき、作業環境を整えるのに役立ちます。さらに、多様な機器に対応可能です。

(i)ご注意

【ココが特長】
定格15A-125VのOAタップです
●ケース樹脂は、無機系の難燃剤を使用し、その含有量が1wt%以下であるため燃焼時に有害ガスをほとんど発生しません。
●材質はUL94 V-0で難燃性に優れています。
●組立用ネジはニッケルメッキを使用。
●パイロットランプは鉛フリーを使用。
●背面にマグネットが標準装備。
【基本仕様】
定格:AC125V-15A、1500Wまで
仕上り外形:VCTF=約8.5mm
エコ=約8.5mm

カタログ

 

Loading...

MR7704TJ3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)の型番MR7704TJ3のページです。
型番MR7704TJ3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

      【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                  FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

                      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                        トリプルタップ WH2013

                        トリプルタップ WH2013

                          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Panasonic ELPA朝日電器
                            通常価格 3,570円 3,428円 4,540円 4,400円 10,138円 3,158円 2,120円 3,578円 12,736円 2,200円 4,100円 396円 1,653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 - - A-3 A-2 - - - A-2 - A-2 - A-2スイングプラグ
                            許容電力(W) 1500 - 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 1500 1500 - -
                            定格電流(A) 15 - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15
                            定格電圧(V) 125 - 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125
                            ケーブル長(m) 3 - - 3 3 - - - 3 3 3 - -

                            【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            組立ラインの電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/10
                            アース用の穴もあるので、アース付きのプラグも使用できるので使いやすい。通常は変換して使っていたがその必要もない。本体自体も固定がしやすく良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製作物に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/12
                            もともとは製作物の部材として購入しましたが、
                            抜け防止など機能が多彩だったので、
                            会社用にも購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所の配線用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/13
                            抜け防止、トラッキング防止、アース、マグネットと便利な機能を整えて、とても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立ライン設置
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            容量が十分に足りることから組立ラインなどで使用しても問題ない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スターラー用電源
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/01
                            抜け防止、トラッキング防止、アース、マグネットと便利な定番機能が備わっており、申し分なく使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR7704TJK3
                            MR7706TJ3
                            MR7706TJK3
                            MR7904TJ3
                            MR7904TJK3
                            MR7906TJ3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ソケット形状 差込口個数/分割口 使用ケーブル

                            4,561円

                            ( 5,017円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3ソケット4エコVCTF 3芯×2m㎡

                            4,567円

                            ( 5,024円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3ソケット6VCTF 3芯×2m㎡

                            6,305円

                            ( 6,936円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3ソケット6エコVCTF 3芯×2m㎡

                            3,823円

                            ( 4,205円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3抜け止め4VCTF 3芯×2m㎡

                            4,833円

                            ( 5,316円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3抜け止め4エコVCTF 3芯×2m㎡

                            4,722円

                            ( 5,194円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3抜け止め6VCTF 3芯×2m㎡

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました