(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ME81090
【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー FAタップ

【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー ME81090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,651円
税込単価
56,816円

【仕様】・19インチラック用のコンセントバー・防塵カバーを外しコンセントバー本...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    その他
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 左の写真は代表写真となります。品目別の写真はデジタルブックをご確認お願いします。

型番

ME81090 解除

Loading...

ME81090 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像
 
型式商品名
MR748515A/125Vコンセントバー
 
型式商品名
ME8101TJ3延長アダプター1 15A/125V
(VCTFコード3m耐トラッキングプラグ付)
ME8101NT3延長アダプター2 15A/125V
(VCTFコード3m耐ワンタッチプラグ付)
ME7051T04延長アダプター3 15A/125V
(VCTFコード0.4mコネクター付)
MZ6525防塵カバー
型式商品名
ME810615A安全ブレーカ付
ME81090電流監視装置R形


●延長用アダプター1〜3の部品単品販売になります。
型式商品名
ME8101コネクタ部品
ME7051延長アダプター部品

概要仕様

19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像
19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像
19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像
19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像
19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー:関連画像

・コンセントバーの各構成パーツは、取り付け穴を全て使用してラック本体に確実に固定して下さい。

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ソケット形状
許容電力(W)
ケーブル長(m)
使用ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME81090

関連部品
-
-
-
-
-

1個

51,651( 56,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・19インチラック用のコンセントバー
・防塵カバーを外しコンセントバー本体を追加すれば20個口になります。

(i)ご注意

  • 左の写真は代表写真となります。品目別の写真はデジタルブックをご確認お願いします。

19インチラック用のコンセントバー

●電源接続用のコネクター、コンセントバー本体、防塵カバーから構成されます。
●防塵カバーを外しコンセントバー本体を追加すれば20個口になります。
●外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-O)を、コンセント部及び連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
●分割連結方式のため、機能を追加することも容易です。
●分割連結方式で、どのような組合せを行っても、全ての取付穴ピッチは50mmの倍数になるよう設計されています。

カタログ

 

Loading...

ME81090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバーの型番ME81090のページです。
型番ME81090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー

【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー

    19インチラック用配線機具

    19インチラック用配線機具

      コードクランプ TAP-SV2CLAMP

      コードクランプ TAP-SV2CLAMP

        19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

        19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

          コンセントバー IEC C-13・IEC C-19

          コンセントバー IEC C-13・IEC C-19

            OAタップ 3個口フロントタップ

            OAタップ 3個口フロントタップ

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                OAタップ テーブルタップ

                OAタップ テーブルタップ

                  RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

                  RD81-J ジョイント式コンセントバー(FS用)

                    1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

                    1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

                      FA用OAタップ 自由長シングルタイプ

                      FA用OAタップ 自由長シングルタイプ

                        FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                        FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー ミスミ 明工社 サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機 ELPA朝日電器 ミスミ ELPA朝日電器 日東工業 アメリカン電機 ミスミ ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 694円 2,079円 424円 29,094円 23,207円 950円 3,158円 825円 7,146円 37,685円 - 10,138円 6,111円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            定格電流(A) 15 - - - - 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 - - - 250 125 125 125 AC125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 その他 - - - 4 3 4 - 8 8 - 4 4
                            対応国(規格) 日本(PSE) - - - 日本(PSE) - 日本(PSE) - 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)

                            【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ME8101
                            ME8101NT3
                            ME8101TJ3
                            ME8106
                            MR7485
                            MZ6525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ プラグ形状 ソケット形状 許容電力
                            (W)
                            ケーブル長
                            (m)
                            使用ケーブル

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -------

                            6,761円

                            ( 7,437円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            電源タップA-2-15003VCTF 3芯×2m㎡

                            3,649円

                            ( 4,014円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-2--15003VCTF 3芯×2m㎡

                            5,669円

                            ( 6,236円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -------

                            7,326円

                            ( 8,059円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --A-3抜け止め-1500--

                            694円

                            ( 763円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -------

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました