(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KC1330H-3M
FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V) タップ コ-ドリール スイングプラグ

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V) KC1330H-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,736円
税込単価
14,010円

【仕様】・12ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。・本体材質はナイロン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • プラグ形状:
    A-2
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    12
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

型番

KC1330H-3M 解除

Loading...

KC1330H-3M の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

下記商品にはマグネットは付属していません。(別売のマグネットZ0353は商品ページ・取り付け方法は>>2837ページ
その他の本体色はお取り扱いありませんのであらかじめご了承ください。
型式コンセント
口形状
コード
長さ
プラグノイズフィルタ付きケーブルタイプ
KC1330H-3MFA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
抜止型・12ヶ
3m平刃形ソフトVCT
KC1230H-3MFA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
平刃型・12ヶ
3m

概要仕様

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像

型番リスト

型番
商品タイプ
ソケット形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1330H-3M

電源タップ
A-3抜け止め

1個

12,736( 14,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・12ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。


12ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

定格 :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:8ヶ所
本体色 :白
認定規格 :〈PSE〉

カタログ

 

KC1330H-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KC1330H-3Mのページです。
型番KC1330H-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

    【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

            マグネット付3ピン対応タップ

            マグネット付3ピン対応タップ

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                  二重構造工事用タップ

                  二重構造工事用タップ

                    3ピン対応タップ

                    3ピン対応タップ

                      電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                      電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                        OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

                        OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

                          汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                          汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 ミスミ エレコム ミスミ エレコム エレコム エレコム Panasonic アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 12,736円 3,570円 10,138円 13,166円 4,100円 4,166円 4,400円 8,692円 4,285円 3,977円 6,719円 20,111円 4,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2+アース線 A-3 その他 その他 A-2+アース線 - - A-2
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 - 1500 - 1500 - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 3 3 3 5 3 - - 5 - 3 3

                            FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1230H-3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ ソケット形状

                            13,011円

                            ( 14,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電源タップA-3ソケット

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました