(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,138円 7,603円
税込単価
11,152円 8,363円

【仕様】・8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。・本体材質はナイロン樹...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • プラグ形状:
    A-2
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

KC1130H-3M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式コンセント
口形状
コード
長さ
プラグノイズ
フィルタ付き
ケーブル
タイプ
KC1130H-3MFA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
抜止形・8ヶ
3m平刃形ソフト
VCT
KC1030H-3MFA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
平刃形・8ヶ
3m

概要仕様

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像

型番リスト

型番
商品タイプ
ソケット形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1130H-3M

電源タップ
A-3抜け止め
-

1個

10,138円

7,603

( 8,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
●ノイズフィルタ付も用意しました。

定格:AC125V-15A  難燃仕様:UL94 V-0
マグネット取り付け数:6ヶ所(マグネット別売商品ページ参照)
本体色:白  認定規格:〈PSE〉

カタログ

 

Loading...

KC1130H-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KC1130H-3Mのページです。
型番KC1130H-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

            【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ

            【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ

              【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

              【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                    手元スイッチ付二重構造工事用タップ

                    手元スイッチ付二重構造工事用タップ

                      抜け止め7個口タップ

                      抜け止め7個口タップ

                        雷ガード二重構造工事用タップ 白

                        雷ガード二重構造工事用タップ 白

                          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Panasonic ミスミ エレコム エレコム エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 10,138円 13,166円 12,736円 3,570円 4,400円 9,555円 3,578円 6,719円 4,100円 13,057円 4,480円 8,692円 1,653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-3 A-2 A-2 A-3 A-2 - - A-2 その他 - その他 A-2スイングプラグ
                            許容電力(W) 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 3 3 3 3 - - 3 - - - -

                            FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました