(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KU1210
【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V) タップ コ-ドリール スイングプラグ

【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V) KU1210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,540円
税込単価
4,994円

【仕様】・6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。・本体材質はナイロン樹...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

Loading...

KU1210 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式コンセント
口形状
コード
長さ
プラグサーキット
プロテクタ付
ケーブル
タイプ
KU1330FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
抜止形
なしなし
KC1334-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KC1330PT-3M3m平刃形サーキットプロテクター付ソフトVCT
KU1230FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
平刃形
なしなし
KC1234-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KC1230PT-3M3m平刃形サーキットプロテクター付ソフトVCT
KU1210FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像
引掛形
なしなし

概要仕様

外形図

詳細図面>>2848ページ(単位:mm)
図面はKC1334-3Mです。
その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。
*についてはサーキットプロテクター付のみの適応です。
製作品サービスになります。
●平刃形プラグ
FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
>>2843ページ
●ワンタッチプラグ
FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
●引掛形プラグ
FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
●平刃形(一体成形)プラグ
FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図

型番リスト

型番
プラグ形状
ソケット形状
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1210

-
引掛け・NEMA
-
10

1個

4,540( 4,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

(i)ご注意

【ココが特長】
6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
●サーキットプロテクター付も用意しました。
【基本仕様】
定 格:AC125V-15A  難燃仕様:UL94 V-0
マグネット取り付け数:4ヶ所(マグネット別売商品ページ参照)
本体色:白  認定規格:〈PSE〉

カタログ

 

Loading...

KU1210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KU1210のページです。
型番KU1210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

      マルチユースOAタップ(6ヶ口)

      マルチユースOAタップ(6ヶ口)

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

            電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

              電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5R

                電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3

                  電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                  電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5

                    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                      マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                      マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        RD81 コンセントバー

                        RD81 コンセントバー

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アメリカン電機 アメリカン電機 日東工業 アメリカン電機
                            通常価格 4,540円 5,009円 4,840円 3,294円 4,981円 3,149円 3,835円 2,626円 3,474円 3,779円 4,359円 11,902円 4,536円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            許容電力(W) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - - - - 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 - - - - 250 125 - 125
                            差込口個数/分割口 6 6 6 2 4 - - - - 4 4 - 4

                            【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1230PT-3M
                            KC1234-3M
                            KC1330PT-3M
                            KC1334-3M
                            KU1230
                            KU1330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?プラグ形状 ソケット形状 ケーブル長
                            (m)

                            7,828円

                            ( 8,611円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10A-2-3

                            6,803円

                            ( 7,483円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-2-3

                            9,214円

                            ( 10,135円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --A-3抜け止め3

                            6,025円

                            ( 6,628円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-2A-3抜け止め3

                            4,603円

                            ( 5,063円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ----

                            4,861円

                            ( 5,347円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --A-3抜け止め-

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました