(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KU1010
【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V) タップ コ-ドリール スイングプラグ

【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V) KU1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,158円
税込単価
3,474円

【仕様】・4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。・本体材質はナイロン樹...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を5%OFF、当日出荷にて販売しております。
    ご希望の場合、型式の末尾に「-R6」を入れてご注文ください。
    例) 型式「ABC」→型式「ABC-R6」
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

Loading...

KU1010 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式コンセント口形状コード
長さ
プラグノイズ
フィルタ付き
ケーブル
タイプ
KU1130 FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像抜止形なしなし
KC1134-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KU1030FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像 平刃形なしなし
KC1034-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KU1010FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像 引掛形なしなし
KU1010NFなしなし
KU1020FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像なしなし
KU1020NF平刃形2ヶ 引掛形2ヶなしなし

概要仕様

外形図

詳細図面>>2848ページ(単位:mm)
図面はKC1134-3Mです。
その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。
製作品サービスになります。
●平刃形プラグ
FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
>>2843ページ
●ワンタッチプラグ
FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
●引掛形プラグ
FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図
●平刃形(一体成形)プラグ
FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V):外形図

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ソケット形状
ケーブル長(m)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1010

電源タップ
-
引掛け・NEMA
-
-
10

1個

3,158( 3,474円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を5%OFF、当日出荷にて販売しております。
    ご希望の場合、型式の末尾に「-R6」を入れてご注文ください。
    例) 型式「ABC」→型式「ABC-R6」
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
【ココが特長】
4ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
●ノイズフィルタ付も用意しました。
【基本仕様】
定格 :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:3ヶ所(マグネット別売商品ページ参照)
本体色 :白
認定規格 :〈PSE〉

カタログ

 

Loading...

KU1010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KU1010のページです。
型番KU1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                  【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          三角タップ WH2012

                          三角タップ WH2012

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 Panasonic
                            通常価格 3,158円 2,120円 12,736円 10,138円 4,540円 2,200円 4,400円 4,100円 2,250円 3,428円 3,578円 6,111円 469円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            許容電力(W) 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 2 12 4 6 2 6 8 4 2 4 4 2
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) -

                            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1034-3M
                            KC1134-3M
                            KU1020
                            KU1030
                            KU1130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ プラグ形状 ソケット形状 ケーブル長
                            (m)
                            備考

                            5,837円

                            ( 6,421円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -電源タップA-2A-3ソケット3-

                            6,020円

                            ( 6,622円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -電源タップA-2A-3抜け止め3-

                            3,254円

                            ( 3,579円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10電源タップ-A-3ソケット / 引掛け・NEMA--

                            3,649円

                            ( 4,014円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -電源タップ-A-3ソケット--

                            3,756円

                            ( 4,132円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10電源タップ-A-3抜け止め--

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました