(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KU1070
【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V) タップ コ-ドリール スイングプラグ

【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V) KU1070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【仕様】・2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。・本体材質はナイロン樹...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ハロゲンフリー
  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

Loading...

KU1070 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式コンセント口形状コード
長さ
プラグケーブル
タイプ
KU1140FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像 抜止形なしなし
KC1144-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KU1090FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像 平刃形なしなし
KC1094-3M3m平刃形(一体成形プラグ)VCTF
KU1070FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像 引掛形なしなし

概要仕様

FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V):関連画像

型番リスト

型番
プラグ形状
ソケット形状
許容電力(W)
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1070

-
引掛け・NEMA
1500
-
10

1個

2,120( 2,332円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。
・本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

(i)ご注意


2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
●コード付品は2mm²×3芯仕上り外形約8.5mmのコードを使用しています。
●本体材質は、ナイロン樹脂を使用しています。

定格 :AC125V-15A
難燃仕様 :UL94 V-0
マグネット取り付け数:2ヶ所(マグネット別売商品ページ参照)
本体色 :白
認定規格 :〈PSE〉

カタログ

 

Loading...

KU1070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KU1070のページです。
型番KU1070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

              【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                  【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                  【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

                      【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                      【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                        【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                        【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 2,120円 3,158円 12,736円 4,540円 10,138円 2,200円 4,400円 4,100円 3,428円 2,250円 3,570円 3,578円 6,111円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電源タップ - - 電源タップ - - - - - - - - 電源タップ
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 2 4 12 6 4 2 6 8 2 4 - 4 4
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)

                            【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1094-3M
                            KC1144-3M
                            KU1090
                            KU1140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?プラグ形状 ソケット形状 許容電力
                            (W)
                            ケーブル長
                            (m)

                            4,030円

                            ( 4,433円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-2A-3ソケット15003

                            3,509円

                            ( 3,860円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-2A-3抜け止め-3

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --A-3ソケット1500-

                            2,832円

                            ( 3,115円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --A-3抜け止め1500-

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました