(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

定格6A-125Vで使用可能な、中国規格の片側切り落としタイプのストレートコー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CCC
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
  • 定格電流(A):
    6
  • 定格電圧(V):
    250
  • ケーブル長(m):
    2
  • 対応国:
    CCC(中国)
  • ケーブル種類:
    H03VVH2-F/2×0.75mm2
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    平型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CCC2P-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式全長
CCC2P-22m

概要仕様

プラグ形状

ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像 

ケーブル断面

N:青
L:茶

(単位:mm)
ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
(単位:mm)

仕様

ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
規格対象国中国
適合規格No.A007768
定格6A-250V
ケーブル材質CCCコード
ケーブル型式H03VVH2-F/2×0.75mm2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2P-2

1個

380( 418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格6A-125Vで使用可能な、中国規格の片側切り落としタイプのストレートコードです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
定格6A-250Vの
CCC規格ストレート

ご注意
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 

Loading...

CCC2P-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型の型番CCC2P-2のページです。
型番CCC2P-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

    ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

    ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

      ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット

      ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット

        ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ

        ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ

          固定長(CCC) 両端コネクタ C7ソケット付

          固定長(CCC) 両端コネクタ C7ソケット付

            ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル長(m):1.8

            ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル長(m):1.8

              ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

              ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ

                ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ

                  ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ

                  ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ

                    ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS

                    ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS

                      ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                      ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                          ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                          ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 380円 427円 466円 572円 594円 607円 1,834円 1,006円 411円 1,005円 596円 399円 441円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 その他 IEC C14 A-2 IEC C14 SE A-3 A-2 その他 A-3 SE SE
                            ソケット形状 その他 その他 IEC C13 その他 IEC C7 - その他 その他 その他 IEC C13 その他 IEC C13 -
                            定格電流(A) 6 10 10 10 2.5 10 10 15 6 15 10 10 10
                            定格電圧(V) 250 125 250 250 250 125 250 125 250 125 125 250 250

                            ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            治具のACコードとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/20
                            製作した治具のACコードとして使用しました。
                            片側のプラグだけあれば十分だし、全長2mで使いやすいです。
                            トラッキング対策は無いけど、安価でよければ、問題ない製品と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外出荷の商品に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            仕様が200Vでしたのでこちらの商品を選定しました。取り付けなどは特に問題はなく、柔軟性は要求されていないので支障はないです。長さについても特別問題はありません。お客様からのクレーム等もないので、トラブルなくお使いいただいていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました