(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円

定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VDE
  • プラグ形状:
    IEC C14
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • ケーブル長(m):
    1.8
  • 対応国:
    VDE(ドイツ)
  • ケーブル種類:
    H05VV-F/3×0.75mm2
  • コネクタ型:
    L字型
  • ケーブル形状:
    丸型

型番

CESTML-1.8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式全長
CESTML-1.81.8m

概要仕様

ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CESTML-1.8

1個

562( 618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きの右アングルソケット付きコードです。


定格10A-250VのVDE・ソケット付右アングル

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 

Loading...

CESTML-1.8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8の型番CESTML-1.8のページです。
型番CESTML-1.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

      ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード

      ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード

        ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

        ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

          ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

          ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

            ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:IEC C14

            ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:IEC C14

              ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

              ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

                ACコード 固定長(CCC) 両端付き

                ACコード 固定長(CCC) 両端付き

                  ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT

                  ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT

                    ACコード 固定長(KS) 両端付き

                    ACコード 固定長(KS) 両端付き

                      ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ

                      ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                          ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型:L字型

                          ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型:L字型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 562円 2,445円 851円 496円 819円 452円 819円 1,545円 651円 805円 572円 399円 819円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 IEC C14 SE SE その他 IEC C14 IEC C14 A-3 O-3 その他 SE IEC C14 SE A-3
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C13
                            定格電流(A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 125 125 250 125 250 250 250 125

                            ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました