(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEE3P-W-1.8
ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード ACコード

ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード CEE3P-W-1.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
851円
税込単価
936円

抜け防止金具と併せて、定格10A-250Vで使用でき、C13ソケットを使用した...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VDE
  • プラグ形状:
    SE
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 対応国:
    VDE(ドイツ)
  • コネクタ型:
    L字型
  • ケーブル形状:
    丸型

型番

CEE3P-W-1.8 解除

Loading...

CEE3P-W-1.8 の仕様・寸法情報

商品仕様

外形図

プラグ形状

ソケット形状

 E:緑/黄
N:青
L:茶
(単位:mm)
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)プラグソケット形状

コード断面


 
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)ケーブル断面
(単位:mm)

規格表

ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
型番全長定格RoHS規格
対象国
適合規格プラグタイプソケットタイプ芯数/形状ケーブル型式ケーブル外径
CEE3P-W-1.81.8m10A-250V10ドイツCEE Publication 7(プラグ/ソケット)
VDE:61748(コード)
SE TYPEIEC60320
(旧IEC320)C13
3芯/丸型H05VV-F/3G×0.75mm2Φ6.8±0.15
CEE3P-W-33mH05VV-F/3G×1.0mm2Φ7±0.15
取得規格:IMQ,OVE,DEMKO,FIMKO,KEMA,CEBEC,SEMK,NEMKO

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
ケーブル種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEE3P-W-1.8

1.8
H05VV-F/3×0.75mm2
10

1個

851( 936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け防止金具と併せて、定格10A-250Vで使用でき、C13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きプラグアングルタイプのACコードです。


定格10A-250Vの
VDE・プラグアングルタイプ

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
商品ページ

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 

Loading...

CEE3P-W-1.8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコードの型番CEE3P-W-1.8のページです。
型番CEE3P-W-1.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード

ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード

    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

      ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

      ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

        ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

          ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

          ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

            ACコード 固定長(KS) 両端付き

            ACコード 固定長(KS) 両端付き

              ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き

              ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き

                ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

                ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

                  ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:IEC C14

                  ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:IEC C14

                    ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

                    ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

                      ACコード 固定長(BS) 両端付き

                      ACコード 固定長(BS) 両端付き

                        ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型:L字型

                        ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型:L字型

                          ACコード 固定長(CCC) 両端付き

                          ACコード 固定長(CCC) 両端付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 851円 2,445円 562円 399円 819円 805円 1,742円 496円 452円 819円 1,962円 819円 1,545円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 SE SE IEC C14 SE IEC C14 SE A-3 その他 IEC C14 A-3 その他 A-3 O-3
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13
                            定格電流(A) 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10
                            定格電圧(V) 250 250 250 250 250 250 125 250 125 125 250 125 250

                            ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            古い測定器の電源ケーブルとして
                            評価 5.0満足度:5.02016/04/26
                            1970年代に作られた日本製のドイツ向け測定器を入手したものの、電源ケーブルが痛んでおり、測定器の動作電圧230Vを流し続けるには不安があったのでこちらの商品を購入いたしました。商品自体もしっかりと作られており、安心して使っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEE3P-W-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            ケーブル種類

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103H05VV-F/3×1.00mm2

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました