(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
630円 ~ 746円  特別価格 
税込価格
693円 ~ 821円  特別価格 

抜け防止金具と併せて、定格10A-125Vで使用することが可能な、C13ソケッ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    アメリカ(UL) / カナダ(CSA)
  • ケーブル種類:
    VCTF/3×AWG18
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
型式全長
A-ULSST-22m
A-ULSST-33m

概要仕様

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

630( 693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

746円

559

( 615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け防止金具と併せて、定格10A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した片側切り落としタイプのUL規格ACコードです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

定格10A-125Vの
UL規格C13ソケット採用

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
商品ページ

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型

    ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

    ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2

      ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT

      ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT

        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ

        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ

          ACコード 固定長(BS) 片側切り落としタイプ(BFプラグ)

          ACコード 固定長(BS) 片側切り落としタイプ(BFプラグ)

            ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ 黒色

            ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ 黒色

              ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10

              ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10

                ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                  ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル長(m):1.8

                  ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル長(m):1.8

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

                      ACコード 固定長(S、D、N、FI) 片側切り落としタイププラグ

                      ACコード 固定長(S、D、N、FI) 片側切り落としタイププラグ

                        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

                          ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 630円 819円 651円 411円 906円 511円 651円 441円 607円 562円 587円 368円 496円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 その他 A-3 その他 A-2 BF A-2 その他 SE IEC C14 IEC C14 IEC C14 O-3 その他
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 IEC C13 その他 - その他 IEC C13 - - IEC C13 その他 その他 IEC C13
                            定格電流(A) 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                            定格電圧(V) 125 125 125 250 250 250 125 250 125 250 250 250 250

                            ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器電源出力用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                            電源出力でリレー制御にてレセプタクルより出力
                            別の機器用電源として数年使用している
                            アース芯線の加工がしにくい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました