(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)両端付き

ACコード 固定長(PSE)両端付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,328円 ~ 1,636円
税込価格
1,461円 ~ 1,800円

定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングル...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    12
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    VCTF/3×1.25mm2
  • コネクタ型:
    L字型
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
JP-BI-JPSLK-22m
JP-BI-JPSLK-33m

概要仕様

 
ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

1,328( 1,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

1,636( 1,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングルソケットの両端付きのアースピン付きACコードです。

(i)ご注意


定格12A-125Vの右アングル
ソケット使用

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ商品ページ
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)両端付き

ACコード 固定長(PSE)両端付き

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

                ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,328円 658円 1,498円 649円 1,307円 1,547円 991円 479円 1,212円 1,247円 512円 595円 852円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-3 A-3 A-2 A-3 A-2 A-2 その他 A-2 A-3 A-3 その他 A-2 A-2
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C7 その他
                            定格電流(A) 12 12 12 7 7 12 - 7 12 7 7 7 12
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)両端付きのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            計測器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            コードが薄いこととアングルタイプなので他に選択肢がなかったため選定しました。狭い場所での使用になりますので、アングルタイプはとても良かったです。この商品はRタイプになりますが、Lタイプもあると、なおよかったです。ラインナップに増やしてもらえると助かります。長さ的にはちょうど良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤電源ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            プラグ付きで12A、3mのものが見つからず、両端付きですが、とりあえずこちらを購入しました。
                            使用時にはソケットは切断し、ブレーカーに配線しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました