定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した左アングル...
型式 |
JP-II-JPSLK-2 |
型式 | 全長 |
JP-II-JPSLK-2 | 2m |
JP-II-JPSLK-3 | 3m |
プラグ/ソケット形状 | (単位:mm) |
E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
ケーブル断面 |
![]() |
(単位:mm) |
仕様 | ![]() | ||
規格対象国 | 日本 | ||
適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
定格 | 12A-125V | ||
プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | ||
ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | ||
ケーブル材質 | キャブタイヤコード | ||
芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 |
ケーブル型式 | VCTF/3×1.25mm2 |
型番 |
ケーブル長(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
| 1個 | 658円(
724円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
| 1個 | 685円(
754円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した左アングルソケットの両端付きのアースピン付きACコードです。