(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
852円 ~ 1,881円
税込価格
937円 ~ 2,069円

定格12A-125Vで使用でき、平型2芯プラグを使用した片側切り落としタイプの...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
  • 定格電流(A):
    12
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    EM-CCTFK/2×1.25mm2
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    平型

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
EM2P-E12A-2

型式全長
EM2P-E12A-22m
EM2P-E12A-33m

プラグ形状(単位:mm)
N:白
L:黒
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ プラグ形状
 
ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ ケーブル断面
(単位:mm)
 
仕様japan-flag
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET
定格12A-125V
プラグタイプ平型2P(A TYPE)
ケーブル材質耐燃性ポリエチレンコード
芯数形状2芯平型
ケーブル型式EM-CCTFK/2×1.25mm2
 

型番 EM2P-E12A-2・・・寸法公差±30ミリ
型番 EM2P-E12A-3・・・寸法公差±40ミリ

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2

1個

852( 937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3

1個

1,881( 2,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格12A-125Vで使用でき、平型2芯プラグを使用した片側切り落としタイプのACコードです。

(i)ご注意

【ココが特長】
定格12A-125Vの平型2芯電源コード
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

          ACアダプタ用ACケーブル(2P)

          ACアダプタ用ACケーブル(2P)

            ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

            ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレコム ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 852円 1,274円 1,016円 1,639円 1,423円 434円 1,212円 375円 521円 818円 4,770円 595円 4,147円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 - A-2 A-2 A-3 A-3 A-2 A-3 その他 その他 A-2 A-2
                            ソケット形状 その他 その他 その他 その他 A-2ソケット その他 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C13 IEC C19 IEC C7 IEC C13
                            定格電流(A) 12 7 7 7 7 - 12 - 7 - 15 7 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 250 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            装置用電源コード
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社で使用するための装置を内製しましたので、そのための電源コードとして購入しました。特に問題なく使用できています。内製した装置も卓上サイズのものですので、電源コードとして丁度良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の電源
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/25
                            この商品は、装置の電源を取るためのコードとして購入・設置しました。配線自体には問題ないと思うのですが、カバー部の柔軟性があまりなくて、装置を稼働させないときにこのコードを巻こうとしても束ねづらい感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の断線修理
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/13
                            機器の接続部分が断線していたため修理を依頼されました。
                            店舗で探すのは難しい商品なので即出荷して頂けて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            弊社販売スライサーの電源コード
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            在庫品で 手配の次の日には納入していただけるので
                            現場のわがままにも対応できて助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源をとるために
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/11
                            安価に購入でき、宅配で送られてくるので手間が省けます。
                            商品はしっかりしたもので、今後も使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました