定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットを使用した左アングル両端付きのアー...
型式 |
JP-HH-JPSLK-2 |
型式 | 全長 |
JP-HH-JPSLK-2 | 2m |
JP-HH-JPSLK-3 | 3m |
プラグ/ソケット形状 | (単位:mm) |
E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
ケーブル断面 |
![]() |
(単位:mm) |
仕様 | ![]() | ||
規格対象国 | 日本 | ||
適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
定格 | 7A-125V | ||
プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | ||
ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | ||
ケーブル材質 | キャブタイヤコード | ||
芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 |
ケーブル型式 | VCTF/3×0.75mm2 |
Loading...
定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットを使用した左アングル両端付きのアースピン付きACコードです。
JP-HH-JPSLK-3で型番確定
ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13の型番JP-HH-JPSLK-3のページです。
型番JP-HH-JPSLK-3に関する仕様情報を記載しております。