抜け防止金具と併せて、定格7A-125Vで使用することが可能な、C13ソケット...
■3M-W-Xシリーズ | ■3P-W-Xシリーズ | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
型式 |
3M-W-2 |
型番 | 全長 | 定格 | RoHS | 規格対象国 | 適合規格 | プラグタイプ | ソケットタイプ | ケーブル材質 | 芯数/形状 | ケーブル型式 | ケーブル外径 | 温度/湿度範囲 |
3M-W-2 | 2m | 7A-125V | 10 | 日本 | 〈PS〉E JET | 平型2P+アースピン (A TYPE) | IEC60320(旧IEC320)C13 | キャブタイヤコード (PVC) | 3芯/丸型 | VCTF/3×0.75mm2 | Φ7.0±0.2 | 動作温度範囲:-10~+70℃ 保存温度範囲:0~+40℃ 動作湿度範囲:90% |
3M-W-3 | 3m | |||||||||||
3M-W-5 | 5m | |||||||||||
3P-W-2 | 2m | |||||||||||
3P-W-3 | 3m | |||||||||||
3P-W-5 | 5m |
型番 |
ケーブル長(m) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
抜け防止金具と併せて、定格7A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した両端付きのアースピン付きACコードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm