(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットを使用したロープライスの両端付きの...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    PNCTF/2×0.75mm2(ゴムコード)
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

型番

GM3P-7A-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
GM3P-7A-2
型式全長
GM3P-7A-22m

概要仕様

プラグ/ソケット形状(単位:mm)
ACコード 固定長(PSE) 両端付き プラグ/ソケット形状
 
ケーブル断面
ゴムコード
ACコード 固定長(PSE) 両端付き ケーブル断面
(単位:mm)
仕様
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET
定格7A-125V
プラグタイプ平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
芯数形状3芯丸型
ケーブル型式PNCTF/3×0.75mm2

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM3P-7A-2

2
10

1個

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットを使用したロープライスの両端付きのアースピン付きACコードです。

(i)ご注意

【ココが特長】
定格7A-125Vのロープライス両端コード ラバー皮膜使用
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら
・このACコードで使用可能な抜け防止器具が新登場! 商品ページはこちら

【販売終息のご案内】
GM3P-7A-3は販売終息となります。代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

GM3P-7A-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)の型番GM3P-7A-2のページです。
型番GM3P-7A-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット

            ACコード 固定長(PSE)両端付き

            ACコード 固定長(PSE)両端付き

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

                ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                    耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

                    耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                        耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                        耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KHD ミスミ KHD ミスミ
                            通常価格 1,130円 1,547円 521円 1,247円 818円 1,328円 1,274円 4,770円 479円 3,248円 1,212円 6,272円 852円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-3 A-2 A-3 A-3 その他 A-3 A-2 その他 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 その他 IEC C19 IEC C13 - IEC C13 - その他
                            - -
                            定格電流(A) 7 12 7 7 - 12 7 15 7 15 12 15 12
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 - 125 125 250 125 125 125 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            輸入装置の電源ケーブルとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            他サイトでは品薄だった電源ケーブルですが、ミスミさんには在庫がありすぐに納品して頂きました。安全規格証明書もきちんと整備されていて非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の電源ケーブル
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/11
                            丈夫なつくりになっているので、安心して使えます。
                            アース部分もしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            輸入測定器の電源コート交換用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                            輸入品の測定器添付の電源コードがPSE規格を通していないので、交換用として使用しています、即日出荷で価格も安いので在庫を持つ必要もなく、製品もプラグの先端カバーもついており、非常に良い製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました