(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
479円 ~ 940円
税込価格
527円 ~ 1,034円

定格7A-125V、アース線・ソケット付が両端に付いたACコードです。【仕様】...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    VCTF/3×0.75mm2
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

■2M-Wシリーズ仕様 ■2P-Wシリーズ仕様 
プラグ/ソケット形状(単位:mm)
E:緑/黄
N:白
L:黒
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)プラグソケット形状
ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)ケーブル断面
(単位:mm)
プラグ/ソケット形状(単位:mm)
E:緑/黄
N:白
L:黒
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)プラグソケット形状
ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き)ケーブル断面
(単位:mm)

規格表

型式
2MA-W-2
型番全長定格RoHS規格対象国適合規格プラグタイプケーブル材質芯数/形状ケーブル型式ケーブル外径
2MA-W-22m7A-125V10日本〈PS〉E JET平型2P+アースピン
(A TYPE)
キャブタイヤコード
(PVC)
3芯/丸型VCTF/3×0.75mm2Φ7.0±0.2
2MA-W-33m
2MA-W-55m
2PA-W-22m
2PA-W-33m
2PA-W-55m
[ ! ]型番2MAと2PAは、外形寸法など若干異なりますが同目的にお使いいただけます。
  電気用品安全法(PSE)管理の観点より、製造メーカ毎の認可書となるため型式を分けさせて頂いております。
[ ! ]RoHS 10 は10物質対応、「ー」 は非対応品となります。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

479( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
-

1個

503( 553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
-

1個

686( 755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
-

1個

877( 965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格7A-125V、アース線・ソケット付が両端に付いたACコードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm

(i)ご注意

【ココが特長】
定格7A-125V、プラグ&アース線とソケットが両端についたACコード
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ商品ページ
・ネジ止め式インレット用なら相手を気にしないで使用可能な抜け防止器具が新登場! 商品ページはこちら
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

    ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

    ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                      ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

                        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 479円 4,147円 2,211円 521円 1,212円 1,547円 1,307円 595円 1,328円 1,498円 4,770円 254円 798円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-3 A-3 A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 その他 A-2 A-2
                            ソケット形状 IEC C13 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C7 IEC C13 IEC C13 IEC C19 その他 IEC C7
                            定格電流(A) 7 7 7 7 12 12 7 7 12 12 15 - 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 250 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
                            商品に同梱して使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            PCに付属しているものと同等品で探していて見つけたので購入しました。長さ的にも不都合はないです。柔軟性の面では少しかたいような気はしますが、支障はありません。品質的にも問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無停電電源装置の電源コード
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/22
                            無停電電源装置の電源コードを紛失してしまったため、購入しました。
                            問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置の電源供給用に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            何よりも値段が安く、入手性が良いのが助かります。
                            今後も使用させていただく予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                            製品用に購入している。他社メーカーの電源コードより圧倒的に安い。
                            今後も使用していきたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品同梱用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/21
                            良かった点は価格と品質です.
                            梱包が良ければもっと良かったと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました