(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,147円 ~ 5,050円  特別価格 
税込価格
4,562円 ~ 5,555円  特別価格 

定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのアー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    EM-CCTF/3×0.75mm2
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き):関連画像
型式全長
EM2PA-W-33m
EM2PA-W-55m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き):関連画像
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き):関連画像

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3

1個

4,147円

2,902

( 3,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5

1個

5,050円

2,525

( 2,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのアース付きACコードです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

定格7A-125V、アース線付耐熱コード

・端子は付いていません。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

              ACコード 固定長(PSE) 両端付き

              ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                ACコード 固定長(PSE)両端付き

                ACコード 固定長(PSE)両端付き

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,147円 2,211円 479円 521円 1,212円 595円 4,770円 1,328円 1,016円 1,547円 1,274円 1,247円 798円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-3 A-3 A-2 その他 A-3 - A-2 A-2 A-3 A-2
                            ソケット形状 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C7 IEC C19 IEC C13 その他 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C7
                            定格電流(A) 7 7 7 7 12 7 15 12 7 12 7 7 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 250 125 125 125 125 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました