(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのAC...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    IEC C7
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    2
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    EM-CCFF/2×0.75mm2
  • コネクタ型:
    ストレート型
  • ケーブル形状:
    平型

(i)ご注意

型番

EM2P-MW-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
EM2P-MW-22m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM2P-MW-2

10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのACコードです。

(i)ご注意


定格7A-125V、C7ソケット、耐熱コード使用
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

 

Loading...

EM2P-MW-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用の型番EM2P-MW-2のページです。
型番EM2P-MW-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

      電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

      電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

            ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

            ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

              ACコード 固定長(PSE) 両端付き

              ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                  ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                    ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:12A)

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                      ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                        ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

                        ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

                          電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

                          電源ケーブル 3ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)

                            メーカー ミスミ ミスミ バッファロー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ バッファロー
                            通常価格 798円 595円 858円 4,147円 1,016円 1,639円 4,770円 1,307円 479円 1,212円 2,211円 434円 1,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-2 - A-2 その他 A-2 A-2 A-3 A-2 A-3 A-2+アース線
                            ソケット形状 IEC C7 IEC C7 A-2ソケット IEC C13 その他 その他 IEC C19 IEC C13 IEC C13 IEC C13 その他 その他 A-3ソケット
                            -
                            定格電流(A) 7 7 7 7 7 7 15 7 7 12 7 - 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 250 125 125 125 125 125 125

                            ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型,耐熱コード使用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品用として
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/03
                            自社製品に同梱するために購入。
                            必要数のみ購入ができるので採用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました