3ヵ国同時認証の両端タイプのACコードで、定格15A-125Vで使用できます。
型番 |
ULJP-CC-ULJPSL-1 |
1本単位 |
型番 | 全長 |
ULJP-CC-ULJPSL-1 | 1m |
ULJP-CC-ULJPSL-2 | 2m |
ULJP-CC-ULJPSL-3 | 3m |
プラグ /ソケット形状 | コード断面 | |
![]() | ![]() | |
E:緑/黄 N:淡青 L:茶 | ||
(単位:mm) | (単位:mm) |
仕様 | ![]() | |||
規格対象国 | 日本・アメリカ・カナダ | |||
形式認可番号 | E35796.E35611 | |||
適合規格No.(プラグ) | <PS>E JET UL817 CSA C22.2 | |||
適合規格No.(ソケット) | <PS>E JET UL817 CSA C22.2 | |||
定格 | 15A-125V | |||
プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | |||
耐トラッキング | レベル1 | |||
ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | |||
芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 | |
コード型番 | SJT(VCTF)/3×AWG14 |
型番 |
ケーブル長(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
| 10 | 1個 | 1,811円(
1,992円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
| 10 | 1個 | 2,485円(
2,734円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
| 10 | 1個 | 2,543円(
2,797円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |