3ヵ国同時認証の両端タイプの延長コードで、定格10A-250Vで使用できます。
型番 |
IECUJC250N-1.8 |
1本単位 |
型番 | 全長 |
IECUJC250N-1.8 | 1.8m |
IECUJC250N-3 | 3m |
プラグ /ソケット形状 | コード断面 |
![]() | ![]() |
E:緑/黄 N:淡青 L:茶 | |
(単位:mm) | (単位:mm) |
仕様 | ![]() | ||||
規格対象国 | 日本・アメリカ・カナダ・ドイツ | ||||
形式認可番号 | UL E35708. JET1031-4300/1003 | ||||
適合規格No. | <PS>E JET UL:E35708 | ||||
定格 | 10A-250V | ||||
プラグタイプ | C14 | ||||
ソケットタイプ | C13 | ||||
芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 | ||
コード型番 | H05VV-F/3×1.0mm2 |
<PS>E JET HEWTECH 60227IEC53 -F- HEWTECH S H05VV-F 1mm2 E35496-S (UL) SVT 3X17AWG VW-160C 300V or LL76932-S CSA SVT 3X1.04mm2(17AWG) VW-160C 300V HEWTECH NR NON-Pb |
型番 |
ケーブル長(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.8
| 10 | 1個 | 1,137円(
1,251円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
| 10 | 1個 | 2,050円(
2,255円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
3ヵ国同時認証の両端タイプの延長コードで、定格10A-250Vで使用できます。