シリーズ名 | コネクタタイプ | CN1 | CN2 | 芯数 | 用途 | コア径(μm) | 全長(m) |
NWNFC | MSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2芯) 4 (4芯) | OUT (屋外用) | 50/62 | 2~500 |
MFCFC | ![]() FC | ![]() FC | |||||
MSCFC | ![]() SC | ![]() FC | |||||
MSTST | ![]() ST | ![]() ST | 1m毎に 指定可能 | ||||
MSTSC | ![]() ST | ![]() | |||||
MSTFC | ![]() ST | ![]() FC |
オプション
以下のオプションをつけることができます。追加する場合は、次のように型式を作成下さい。
価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
下表の加工箇所「Aコネクタ側」はコネクタ1(CN1)を、「Bコネクタ側」はコネクタ2(CN2)を指します。
長さ | 公差 |
500mm | +30mm、−0mm |
501〜1000mm | +50mm、−0mm |
1001〜3000mm未満まで | +75mm、−0mm |
3000mm以上 | +3%、−0mm |
型番 |
芯数 |
コネクタ1(CN1) |
コネクタ2(CN2) |
コア径(50/62) |
指定長(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4芯
|
SC
|
FC
|
50
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4芯
|
SC
|
FC
|
62
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | - | |
2芯
|
SC
|
FC
|
50
|
2 ~ 650
| 1個 | -( -
) | - | |
2芯
|
SC
|
FC
|
62
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | - | |
4芯
|
SC
|
SC
|
50
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4芯
|
SC
|
SC
|
62
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | - | |
2芯
|
SC
|
SC
|
50
|
2 ~ 650
| 1個 | -( -
) | - | |
2芯
|
SC
|
SC
|
62
|
2 ~ 500
| 1個 | -( -
) | - |
Loading...
耐候性優れた屋外用マルチモードコード集合型コネクタ付き光ファイバケーブル。
【特長】
・コネクタはSC・FC・STコネクタの3種類をラインナップ。
・最短2m~最長500mまで、1mごとに長さを指定可能。
・シースは、LAPシースで耐候性を考慮。
・光ファイバコードの表面にナンバリングを印刷し、線番の識別が可能。
【用途】
・ビルや工場間などの屋外配線用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 4.4
通常価格(税別): 1,452円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能