(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光コード型・屋内用・マルチモード

光コード型・屋内用・マルチモード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

耐ノイズ性に優れたマルチモードコネクタ付き光ファイバケーブル。【特長】・コネク...

詳細情報を確認する

  • 使用環境:
    屋内
  • ケーブルタイプ:
    マルチ
  • ケーブル(コード・集合):
    コード
  • 長さ指定範囲(m):
    1~200

(i)ご注意

  • 【部材変更のお知らせ】STコネクタについて、現行メーカーの生産終了に伴い、他メーカーのSTコネクタへ変更いたします。詳細は、こちらをご確認ください。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

シリーズ名コネクタタイプ芯数コア径全長
NWNFCMSCSCS501

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
シリーズ名コネクタタイプCN1CN2芯数コア径(μm)全長(m)コード外径(mm)
NWNFCMSCSC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
SC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
SC
S(単芯)
D(2芯)
50621200
1m毎に
指定可

φ2

MSTST光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
ST
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
ST
MSTSC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
ST
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
SC
MSCFC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
SC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
FC
MFCFC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
FC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
FC
MFCST光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
FC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
ST
MLCLC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
LC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
LC
MLCSC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
LC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
SC
MLCFC光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
LC
光コード型・屋内用・マルチモード:関連画像
FC

概要仕様

長さ公差
500mm+30mm、−0mm
501〜1000mm+50mm、−0mm
1001〜3000mm未満まで+75mm、−0mm
3000mm以上+3%、−0mm

型番リスト

型番
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
コア径(50/62)
指定長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2芯
FC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
FC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
FC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
FC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
FC
ST
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
FC
ST
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
FC
ST
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
FC
ST
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
LC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
LC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
LC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
LC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
LC
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
LC
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
SC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
SC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
SC
FC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
SC
FC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
SC
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
SC
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
SC
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
SC
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
ST
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
ST
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
ST
SC
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
ST
SC
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
ST
ST
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

2芯
ST
ST
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
ST
ST
50
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

単芯
ST
ST
62
1 ~ 200

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐ノイズ性に優れたマルチモードコネクタ付き光ファイバケーブル。
【特長】
・コネクタは主流のLC・SCコネクタに加え、FC・STコネクタもラインナップ。
・最短1m~最長200mまで、1mごとに長さを指定可能。
・シースは、鉛フリーPVCを使用。
・2芯コードは、1芯側にライン上の印刷。2芯の識別が可能。
【用途】
・機器間や光成端箱などの配線用に最適。

(i)ご注意

  • 【部材変更のお知らせ】STコネクタについて、現行メーカーの生産終了に伴い、他メーカーのSTコネクタへ変更いたします。詳細は、こちらをご確認ください。
ご注意
・研磨方法は、下記商品すべて「PC研磨」です。
・写真は、「芯数:2芯」「コア径:50」タイプを掲載しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光コード型・屋内用・マルチモード

光コード型・屋内用・マルチモード

    光コード型・屋内用・シングルモード

    光コード型・屋内用・シングルモード

      コード集合型・屋外用・シングルモード

      コード集合型・屋外用・シングルモード

        コード集合型・屋外用・マルチモード

        コード集合型・屋外用・マルチモード

          自由長FA用光ファイバー

          自由長FA用光ファイバー

            コード集合型・屋内用・シングルモード

            コード集合型・屋内用・シングルモード

              コード集合型・屋内用・マルチモード

              コード集合型・屋内用・マルチモード

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 - - - - - - -
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                使用環境 屋内 屋内 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内
                ケーブルタイプ マルチ シングル シングル マルチ シングル シングル マルチ
                ケーブル(コード・集合) コード コード 集合 集合 コード 集合 集合
                長さ指定範囲(m) 1~200 1~200 2~500 2~500 3~500 2~500 2~500

                光コード型・屋内用・マルチモードのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                高評価レビュー

                工事資材の一部
                評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                この商品は工事資材の一部として使用しています。使用については特に何も問題ないように思います。自社では監視カメラに接続して納品しているのですが、作業もコネクタをつなぐだけですので、誰でもできて簡単で良いです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工事資材の一部
                評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                この商品は工事資材の一部として使用しています。使用については特に何も問題ないように思います。自社では監視カメラに接続して納品しているのですが、作業もコネクタをつなぐだけですので、誰でもできて簡単で良いです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                光信号を送信するのに使用しています
                評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                社内で使用している装置にパルス信号を送信するのに使用しています。送信側と受信側は電気信号となっていますが、送信側と受信側は電気信号を光信号に変換して送信しています。電気信号、光信号の変更器のコネクタに合わせてこの商品を選定しました。ケーブル長さによっては、納期が掛かります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                光ファイバケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました