(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
583円
税込価格
641円

LANケーブルに使用のRJ45用モジュラーカバー。【特長】・8色の多様なカラー...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

規格表

シリーズ名
NW060-BOOT8RD
 
1パック単位10個入
型番パック
入数
タイプ対応ケーブル外径
NW060-BOOT8 RD(赤)/BL(青)/GN(緑)/OR(橙)/
YL(黄)GY(灰)/BK(黒)/WH(白)
10個RJ45用φ5.8mm
以下
商品仕様を表示

型番リスト

型番
パック入り数(個/1パ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1パック

10個入り

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LANケーブルに使用のRJ45用モジュラーカバー。
【特長】
・8色の多様なカラーラインナップ
・コネクタ加工前にケーブルに取付る先付けタイプ
【用途】
・ケーブルとコネクタの接続部やモジュラージャックのツメ保護
・色分けによる誤配線の防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

      TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

      TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

        カテゴリ6 モジュラープラグ

        カテゴリ6 モジュラープラグ

          メーカー ミスミ 日本製線 ヒロセ電機 日本製線
          通常価格 583円 19,890円 308円 19,890円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 ブーツ プラグ - プラグ

          RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)のレビュー

          評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー

          高評価レビュー

          配線
          評価 4.0満足度:4.02021/01/26
          爪の保護のために使用しています。出来れば少量多色パックが有ればありがたいです。材質ももっと柔らければと思います。品質には問題ありません。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          配線
          評価 4.0満足度:4.02021/01/26
          爪の保護のために使用しています。出来れば少量多色パックが有ればありがたいです。材質ももっと柔らければと思います。品質には問題ありません。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          LANプラグの保護
          評価 5.0満足度:5.02020/05/07
          作成したLANケーブルのプラグの保護に用いています。色がカラフルなので、識別が容易でとても便利です。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          LAN配線での利用
          評価 5.0満足度:5.02020/05/06
          LAN配線を作っていく時に用途ごとに色変更をして分かりやすく出来るので
          かなりメリットがあります。
          配線の色まで変えたいのですがコストがかかるのでブーツだけ変えて識別出来るようにしています。
          100パックが青色しか無いのが非常に不満ですが・・・30パックなんてケーブル15本作ったら終わるのでコストパフォーマンス的には100を選びたいところです。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          LAN配線用
          評価 5.0満足度:5.02020/03/31
          爪の保護と色分けによる識別で使用しています。コネクタ製作時に簡単に取り付けられるので便利です。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製作を依頼された製品に利用
          評価 5.0満足度:5.02019/10/16
          製作を依頼された製品、特注品のケーブル端部コネクタにブーツ取付指示がありましたので手配・購入して使用しました。また客先より、RoHS10対象物質について話がありましたので、ウェブ上の資料を使いました。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました